text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN ml DHM down r 1.1

Numéro de l'article: 6O000007
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés PSENmlock avec sortie decâble monté vers le bas , butée de porte droite. UE = 1 ensemble poignée de porte comprenantpoignée avec insert jaune et poignée a...  Pour plus d’informations

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€346.56

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Ensemble poignée de porte pour capteurs codés PSENmlock avec sortie decâble monté vers le bas , butée de porte droite. UE = 1 ensemble poignée de porte comprenantpoignée avec insert jaune et poignée avec insert rouge (poignée de déblocage à des fins d’évacuation).

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Principe du capteur Transpondeur  
Niveau de codage ISO 14119 faible  
Codage du transpondeur Codé  
Sortie de câble vers le bas  
Charnière de porte droite  
variante d’appareil Actionneur  
 
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0 - 60  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
CEM selon norme .... EN 55011 : classe A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection UL (type) de type 1  
Durée de vie mécanique, type 3 6050 cycles  
F. d’interv. FZh porte coul. 2 000 N  
F. d’interv. FZh porte batt. 3000 N  
F. d’interv. F1Max porte coul. 4000 N  
F. d’interv. F1Max porte batt. 6000 N  
Décalage en hauteur max. +/-2,0 mm  
Décalage ang. max. sur l’axe X +/-2,0 deg  
Décalage ang. max. sur l’axe Y +/-2,5 deg  
Décalage ang. max. sur l’axe Z +/-5,0 deg  
Décalage max. sens de ferm. +/-5,0 mm  
Matériau du produit Zn  
Plastique  
Acier inoxydable  
Poids net 2050  g
Poids brut 2450  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272690  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095081  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
Support de montage PSENml DHM, nécessaire pour les portes coulissantes.UE = 2 supports de montage.
€21.50
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Plaque de montage pour l’ensemble poignée de porte, lorsque la plaque demontage 570490 est utilisée pour le capteur PSEN ml.
€44.22
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Manchons pour masquer les extensions. UE = 2 tiges d’extension (chacune avec une longueur de 25 mm).
€19.90
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Unité d’extension pour le montage de la poignée de porte pour lesprotecteurs mobiles dont la largeur dépasse 20 mm. UE = 2 extensions (chacune avec une longueur de 25 mm).
€35.25