Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
- Accueil
- Capteurs
- Systèmes radar de sécurité
- PSENradar - Système radar de sécurité
-
Capteurs (1107)
- Appareils pour la surveillance du positionnement (27)
- Capteurs de sécurité (357)
- Interverrouillage de sécurité (237)
-
Barrière immatérielle de sécurité (440)
-
PSENopt – barrière immatérielle de sécurité (323)
- Barrières immatérielles de sécurité (3)
- Barrières imm. standard t2, prot. corps (8)
- Barrières imm. standard t2, prot. mains (14)
- Barrières imm. standard t4, prot. corps (18)
- Barrières imm. standard t4, prot. doigts (52)
- Barrières imm. standard t4, prot. mains (69)
- Barrières imm. Advanced t2, prot. mains (11)
- Barrières imm. Advanced t4, prot. mains (11)
- Barrières imm. Advanced t4, prot. doigts (11)
- Barrières imm. étroites t2, prot. mains (8)
- Barrières imm. étroites t4, prot. doigts (21)
- Barrières imm. étroites t4, prot. mains (8)
- Accessoires pour PSENopt (89)
-
PSENopt II – barrière immatérielle de sécurité (111)
- Barrières imm. standard t3, prot. mains (12)
- Barrières imm. standard t3, prot. doigts (12)
- Barrières imm. standard t4, prot. doigts (12)
- Barrières imm. standard t4, prot. mains (12)
- Barrières imm. standard t3, prot. corps (12)
- Barrières imm. standard t4, prot. corps (12)
- Accessoires pour PSENopt II (39)
- Systèmes de formation (2)
- Capteurs de proximité photoélectriques (4)
-
PSENopt – barrière immatérielle de sécurité (323)
- Systèmes de caméras de sécurité (15)
- Systèmes radar de sécurité (12)
- Scanners laser de sécurité (19)
-
Relais (637)
- Relais de sécurité modulaire (34)
-
Blocs logiques de sécurité (477)
- PNOZsigma – relais de sécurité (77)
-
PNOZ X – relais de sécurité (349)
- Surveillance des AU, protecteurs mobiles, barrières immat. (148)
- Surveillance des commandes bimanuelles (20)
- Surveillance des tapis sensibles (32)
- Détection de l'arrêt de rotation (10)
- Surveillance de la temporisation (88)
- Commande du muting (2)
- Extension de contacts (41)
- Accessoires pour PNOZ X (8)
- PNOZcompact – relais de sécurité (2)
- PNOZelog – relais de sécurité (34)
- PNOZpower – relais de sécurité (14)
- Systèmes de formation (1)
- Relais de surveillance (122)
- Appareils pour la surveillance de câbles (2)
- Logiciels (2)
-
Micro automates configurables PNOZmulti (284)
- Micro automates configurables PNOZmulti 2 (82)
- Systèmes de commande compacts PNOZmulti Mini (14)
- Systèmes de sécurité PNOZmulti Classic (163)
- Logiciels PNOZmulti (25)
-
Automates programmables (328)
- Systèmes de commande PLC (4)
- systèmes d'entrées / sorties (309)
- Logiciels (15)
- Robotique (14)
- Motion Control (609)
- Réseaux (27)
-
Systèmes de commande et de visualisation (238)
-
Organes de commande et de signalisation (220)
- PITestop – boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence (100)
- PITsign – lampes de muting (5)
- PITjog – organes de commande manuels (3)
- PITenable – poignées d'assentiment (4)
- PITmode – sélecteurs de mode de fonctionnement (63)
- PIT-gatebox - unité de bouton-poussoir (38)
- PIT – éléments de commande (4)
- Systèmes de formation (3)
- Interfaces Homme Machine (18)
-
Organes de commande et de signalisation (220)
- Logiciels (13)
- Technique de raccordement (324)
Filtrer par
Homologation
Temps de réponse (ms)
Type de tension d’alim. U1
- DC (3)
Tension d'alimentation (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
Température d’utilisation
Principe du capteur
- Radar FMCW (7)
Portée de la zone d’alerte (m)
Portée de la zone de sécurité (m)
Angle d’ouverture vertical
- 30°/15° (1)
Angle d’ouverture horizontal
- 110°/50° (1)
Muting intégré
- Par capteur (4)
Niv. encr. lign fuites isol
Longueur de câble max.
Fréquence d’utilisation
Nombre d'interfaces Ethernet
Nombre de sorties OSSD
Nbre configurations de zones
- 32.0 (2)
Nombre d’esclaves
- 6.0 (2)
Dimension profondeur (mm)
Hauteur avec étrier de montage (mm)
Dimensions hauteur (mm)
Dimension avec étrier de monta (mm)
Dimension largeur (mm)
PSENradar - Système radar de sécurité
Avec le capteur radar de sécurité PSENradar, surveillez en toute sécurité les espaces de protection, même dans des conditions difficiles.
En savoir plus
8 produits trouvés
Nombre maximal de produits à comparer atteint ou le produit figure déjà dans la liste de comparaison
Fermer
Capteur radar, portée de 5 m, PL d (cat. 3) selon l’EN ISO 13849
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
€970.16
Couvercle en acier inoxydable pour PSEN rd1.1, protection mécanique,protection contre les ondes
radar
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
€105.36
Unité de contrôle pour PSEN rd1.1/1.2, 2 entrées, 4 sorties, carte SD,
interface EtherCAT avec protocole FSoE
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
€1,248.09
Capteur radar, portée de 5 m, PL d (cat. 3) selon l’EN ISO 13849
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
€970.16
Capteur radar, portée max. 9 m, PL d (cat. 3) selon l’EN ISO 13849
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
€1,062.14
Unité de contrôle pour PSEN rd1.1/1.2, 2 entrées, 4 sorties
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
€553.09
Unité de contrôle pour PSEN rd1.1/1.2, 2 entrées, 4 sorties, interface
PROFINET avec protocole Profisafe
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
€1,132.36
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.