Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"680043","name":"PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72","price":"221.88","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}

Similaire à l’illustration
PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72
Numéro de l'article: 680043
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 48 A and 72 A)
Interfaces: CANbus, RS 232 and PROFIBUS with termination switch and
RJ45 cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
Votre prix
€221.88
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 40 °C |
Données mécaniques
Poids net | 110 g |
Poids brut | 130 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242009 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548069730 |
Volume | 0.240 dm3 |
Harmonized System Code | 85176200 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |