text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ m EF PDP Link

Numéro de l'article: 772121
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de modules d’entrées / sorties décentralisées.

Veuillez noter que la couleur du boîtier a été temporairement modifiée, mais que la fonctionnalité n’en est pas affectée.
Vous trouverez un complément d’informations sur Sales Information – 229402 .


Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€250.08

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Domaine d’application Failsafe  
 
But de U1 Alimentation du module  
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 100  W
Prot. appareil (automate) U1 6 A, automate, caract. B  
But de UINT1 Alimentation du module  
Source de la tension interne via l’appareil de base  
Type de tension de UINT1 DC  
Prot. c.-circ. alim mod décen Oui  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im  
Indice de protection de boîtie  
Indice de protection bornes  
Séparation potentiel 1 entre Module et tension du système  
Type séparation du potentiel 1 Isolement fonctionnel  
Position de montage Horizontal sur support profilé  
Dimensions du rail DIN  
 
Longueur max. câble non blindé 30  m
Longueur max. du câble blindé 100  m
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Bornier à ressorts  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 101.4  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 120  mm
Poids net 96  g
Poids brut 117  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
Code EAN 4046548069686  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242208  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001423  
Volume 0.367  
 

Accessoires optionnels

PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Vendu au mètre, PUR, jaune RAL1003, 5x0,25, couleur des conducteursindividuels : marron, blanc, bleu, noir, gris
€3.69
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 793541
Borniers à vis débrochables, PNOZ mml2p, 10 jeux.
€247.56
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 783541
Borniers à ressorts, PNOZ mml2p, 10 jeux.
€247.56
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Vendu au mètre, câble hybride bus/alimentation, PUR, jaune RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, couleur des conducteurs individuels : rouge, blanc, vert, marron
€6.90
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
€47.92

Accessoires obligatoires

Screw terminals PNOZ mml2p
Screw terminals PNOZ mml2p 793540
Borniers à vis débrochables, PNOZ mml2p, 1 jeu.
€28.67
Spring terminals PNOZ mml2p
Spring terminals PNOZ mml2p 783540
Borniers à ressorts, PNOZ mml2p, 1 jeu.
€28.67

Combinable avec

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.
€677.89
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, interface Ethernet avec switch, clé USB.
€515.67
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, POWERLINK.
€360.20
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de 2 micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2.
€250.08
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de communication, 2 interfaces Ethernet / Modbus TCP.
€213.01