Pilz a écrit l’histoire industrielle grâce à ses produits innovants. Nous avons été l’un des premiers fournisseurs au monde dans le domaine des systèmes de contrôle-commande. En 1986, Pilz développa un circuit compact contenu dans un boîtier pour remplacer le câblage complexe des contacteurs. Forts de leur savoir-faire, les ingénieurs de Pilz ont conçu la marque PNOZ. Le relais d’arrêt d’urgence PNOZ a été le premier bloc logique de sécurité, et il reste aujourd’hui le plus largement utilisé au monde. C’est le bloc logique de sécurité par excellence.
Avancées technologiques


Les origines des automates de sécurité programmables actuels remontent à l’année 1969 lorsque Pilz développa le SYSTÈME EUROPILZ. Il s’agit d’un programme complet de cartes européennes à insérer pour la construction de commandes industrielles. Sur cette base, Pilz fût en mesure de répondre aux exigences du marché pour une « programmation libre » en 1974, avec son système de commande PC4K. Il fût suivi en 1976 par le système de commande compact PITRONIK, ainsi que par le PITRONIK P8, qui pouvait être librement programmé avec un kit de programmation et un PC courant. En 1995 fût créé le premier automate de sécurité programmable PSS 3000. Avec ce système, Pilz a ouvert de nouvelles voies dans le domaine de l’électromécanique jusqu’aux solutions électroniques pour les applications dédiées à la sécurité.
En un coup d’œil : les principales innovations de Pilz
1964 | Un des premiers relais – le relais au mercure temporisé |
1968 | Premier relais à commande bimanuelle de la série S-68 |
1969 | Premier système de commande – SYSTÈME EUROPILZ |
1974 | Premier système de commande programmable – PC4K |
1986 | Un PLC performant – PITRONIK P9 |
1987 | Relais d’arrêt d’urgence – PNOZ |
1995 | Premier automate de sécurité programmable – PSS 3000 |
1999 | Premier bus de terrain de sécurité – SafetyBUS p |
2002 | Premiers systèmes de commande configurables compacts – PNOZmulti |
2004 | Premier capteur de sécurité codé – PSENcode |
2006 | Premier système de caméras de sécurité – SafetyEYE |
2009 | Premier système d’automatismes pour la sécurité et le standard – PSS 4000 |
2013 | Première qualification homologuée à l’international pour la sécurité des machines – CMSE® |
2016 | Logiciel de visualisation basé sur internet – PASvisu |
2016 | Première barrière immatérielle de type 3 – PSENopt II |
2018 | Premiers modules robotiques – PRBT, PRCM, PRTM, ROS |
2018 | Premier produit de sûreté – SecurityBridge |
2019 | Première qualification certifiée pour le marquage CE – CECE |
Principaux développements : du relais au mercure jusqu’aux solutions robotiques complètes
Premier fabricant d’appareils destinés à l’électronique industrielle
Hier comme aujourd’hui et conjointement avec son équipe, Pilz a initié d’importantes normes et directives afin de parvenir à une vision homogène de la sécurité des installations. Durant les années 1970 déjà, Pilz participait à la normalisation de certains composants électroniques. En collaboration avec le secteur industriel, Pilz a développé une norme définissant une côte de fixation en ligne de 35 mm qui s’est par la suite imposée en tant que standard.
La société spécialisée dans les automatismes est alors devenu le premier fabricant d’appareils destinés à l’électronique industrielle qui a proposé sur le marché des relais électroniques certifiés DIN. Le relais temporisé et normalisé de la série « N-35 » est directement encliquetable sur un rail DIN et permet un montage bien plus rapide pour les clients. Sur cette base, la gamme de relais a ensuite été complétée par d’autres produits, tels que des relais de surveillance ou à commande bimanuelle, pour d’autres types d’applications.

Ensemble vers le succès : les partenaires de Pilz
Ici, nous faisons vivre l’histoire : grâce à nos anciens employés, découvrez l’époque des avancées technologiques importantes et la manière dont ils ont vécu l’histoire particulière de l’entreprise familiale.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be