Mise en pratique de la sécurité machine

Date: 25 juin 2020 - 25 juin 2020

Pilz est depuis de nombreuses années le leader incontesté en matière de sécurité des machines et d'automatisation sécurisée. Afin de partager notre expertise, nous proposons régulièrement des événements et webinaires.

Nous avons le plaisir de vous inviter à un webinar sur la mise en sécurité des machines. Pilz a développé un webinar afin de vous donner les clés de compréhension des questions suivantes :

  • Comment exprimer le niveau de sécurité d’une machine/d'un process industriel ?
  • Qu’est-ce que le « Performance Level » / «Safety Integrity Level» ?
  • Votre machine est-elle conforme ?

La norme EN ISO 13849-1 spécifie la manière dont un système de sécurité doit être conçu, en tenant compte des risques de défaillance des composants utilisés. 

Comment mettre ceci en pratique ?

Dans ce webinar, vous apprendrez à partir d’exemples pratiques à concevoir et à valider les boucles de sécurité en suivant et respectant la norme EN ISO 13849-1. Vous apprendrez également à maîtriser les clés de compréhension des divers paramètres entrant en ligne de compte lors de la détermination des boucles de sécurité. 

Inscrivez-vous maintenant

Webinaire Pilz sur mise en pratique de la sécurité machine

Date & horaire :

Jeudi 25 juin de 13h à 14h

Tarif :

webinaire gratuit

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be