Belgique | français

Workshop Sécurité Machine : Choississez et programmez correctement vos capteurs de sécurité

Date: 11 oct. 2018 - 11 oct. 2018

Pilz est depuis de nombreuses années le leader incontesté en matière de sécurité des machines et d'automatisation sécurisée.  Afin de partager notre expertise, nous proposons régulièrement des séminaires et des ateliers interactifs.

La sélection de sécurité

Lors d'une intervention active au processus de production, les capteurs de sécurité assurent la sécurité optimale des machines et des installations. En fonction des besoins, de l'application et des aspects de sécurité, vous avez le choix entre les solutions opto-électroniques (barrières immatérielles, scanneurs, ...), les interrupteurs de sécurité ou les systèmes de sécurité pour protections mobiles. Lorsqu'il s'agit de sécurité, le choix des solutions est toujours déterminé par l'aspect pratique, la faisabilité économique et les normes qui doivent être respectées en vue de la conformité à la législation européenne.

Sécurisation des palettiseurs et emballeuses de palettes

Cet atelier pratiques et interactif, appuyé sur les normes techniques, est axé sur la sécurisation d'une application de palettiseur et emballeuse de palettes et vous apprend à travers des démos comment faire le bon choix.

Ordre du jour : 

  1. Analyse de l'installation
  2. Evaluation du niveau de performance EN ISO 13849-1
  3. Détermination des interrupteurs de sécurité : EN ISO 14119
  4. Sélection des barrières immatérielles lumineuses: EN ISO 13855 ent EN ISO 13857
  5. Démo barrières immatérielles lumineuses avancées : inhibition/masquage
  6. Introduction PNOZmulti génération 2 pour la réalisation des circuits de sécurité
  7. Atelier supervisé par des experts

 

Workshop de 13h à 17
Adresse : Pilz Belgium, Rue Jean Sonet 25, 5032  Gembloux

Participation est gratuit, mais inscription est obligatoire.
Nombre de participants est limité aux 12 personnes - Max. 2 persones par société

Veuillez vous inscrire en utilisant le formulaire d'inscription ci-dessous.

Ce workshop vous sera offert par Pilz et ATS Bruxelles

Formulaire d'inscription

Données personnelles


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Pilz data protection
Vous pourrez à tout moment revenir sur votre choix ou corriger vos données (un e-mail suffit). Je consens à ce que Pilz sauvegarde et utilise mes données citées ci-dessus de manière à ce que, suite au traitement de ma demande, je puisse être informé(e) sur les produits et prestations de services de Pilz.

* Champs obligatoire
siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be