Belgique | français

Workshop Sécurité Machine

Date: 26 avr. 2018 - 26 avr. 2018

Choisissez et programmez correctement vos capteurs de sécurité

Pilz organise un workshop Sécurité Machine: Choisissez et programmez correctement vos capteurs de sécurité !  
Qui aura lieu le  26 avril 2018 de 13h à 17h à Soleuvre (GD Luxembourg).

Pilz est depuis de nombreuses an-nées le leader incontesté en matière de sécurité des machines et d'auto-matisation sécurisée. Afin de partager notre expertise, nous proposons régulièrement des séminaires et des ateliers interactifs.

La sélection de sécurité
Lors d'une intervention active au processus de production, les capteurs de sécurité assurent la sécurité optimale des machines et des installations.
En fonction des besoins, de l'application et des aspects de sécurité, vous avez le choix entre les solutions opto-électroniques (barrières immatérielles, scanneurs, ....), les interrupteurs de sécurité ou les systèmes de sécurité pour protections mobiles.
Lorsqu'il s'agit de sécurité, le choix des solutions est toujours déterminé par l’aspect pratique, la faisabilité économique et les normes qui doivent être res-pectées en vue de la conformité à la
législation européenne.

Sécurisation des palettiseurs et emballeuses de palettes
Cet atelier pratique et interactif, appuyé sur les normes techniques, est axé sur la sécurisation d'une application de palettiseur et emballeuse de palettes et vous apprend à travers des démos comment faire le bon choix.

Ordre du jour :
1. Analyse de l'installation
2. Evaluation du niveau de perfor-mance EN ISO 13849-1
3. Détermination des interrupteurs de sécurité : EN IS0 14119
4. Sélection des barrières immatérielles lumineuses : EN ISO 13855 en EN ISO 13857
5. Démo barrières immatérielles lu-mineuses avancées : inhibi-tion/masquage
6. Introduction PNOZmulti génération 2 pour la réalisation des circuits de sécurité
7. Atelier supervisé par des experts

Quand ?                                      le 26 avril 2018
Lieu ?                                          LC Academie
Adresse ?                                   1a Zone Um Woeller, L-4410 Soleuvre, Luxembourg
Timing ?                                     13h à 17h
Participation                                Gratuit
Lunch                                         Prévu à 12h (de 12h à 13h networking)
Pour plus d'info                           marketing@pilz.be


Veuillez enregistrer avant le 20/04/2018
Attention ! Les places sont limitées !

sécurisation des palettiseurs et emballeuses de palettes Pilz
LC academie Pilz

Choisissez et programmez correctement vos capteurs de sécurité

Données personnelles


* Champs obligatoire

L’inscription à ce workshop ne sera définitive qu’après réception d‘un e-mail de confirmation de Pilz.
Si vous voulez inscrire plusieurs personnes, veuillez enregistrer chaque personne individuellement.
Les inscriptions se font dans l‘ordre d‘arrivée des demandes. Le nombre de participants par date/lieu est limité à trois personnes d‘une même entreprise. Pour des groupes de plus de trois personnes, prenez contacte par e-mail à marketing@pilz.be.

En cas de désistement, merci de prévenir le plus tôt possible afin d‘offrir la place à quelqu‘un d‘autre.

sécurisation des palettiseurs et emballeuses de palettes Pilz
LC academie Pilz
siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be