Belgique | français

Ergonomie et les robots collaboratifs (COBOTS)

Date: 22 mars 2018 - 22 mars 2018

BES - Journée Nationale

Un des présentations sera presenté par PILZ Belgium

Que ce soit dans l'industrie ou, entre autres, en milieu hospitalier, l'optimisation des postes de travail pour améliorer la sécurité, la santé et la performance des opérateurs est un enjeu déterminant.

Néologisme issu des mots "coopération" et "robotique", la cobotique constitue une nouvelle piste de solution dans les systèmes de suppléance mécanique. 

Sortis de leurs "cages", ces nouveaux types de robots sont développés pour travailler plus étroitement avec l'opérateur.

Du point de vue ergonomique, ces systèmes l'accompagnent et interagissent avec lui  dans des situations particulières en termes de cadence de travail, d'effort à fournir, de postures statiques, de vibrations ou encore de protection face à des environnements dangereux (pyrotechnique, radioactif, risque de chute/collision, etc.) ou à des facteurs d'ambiance physique (température, humidité, poussière, etc.).

La cobotique actuelle se caractérise par l'interaction réelle, directe ou téléopérée, entre un opérateur humain et un système robotique asservi ou pseudo-autonome.  Il est donc indispensable de penser dès la phase de conception à l'ergonomie de l'interaction entre le robot et son utilisateur.

Les "exosquelettes", sortes de prolongements du corps humain, constituent quant à eux une classe de cobots singuliers, différenciés presqu'uniquement par le fait que l'utilisateur est inclus dans le dispositif, alors que l'usager est habituellement hors du cobot.  Au-delà des amplifications motrices et des performances dans les déplacements et les forces motrices dans les domaines militaires, agricoles et industriels, les exosquelettes ont pénétré le milieu de la santé et celui du handicap.

Cette journée d'étude nationale vise à donner un éclairage sur cette nouvelle technologie ses normes, ses applications, ses avantages et ses limites.

Aux travers de cas pratiques d'utilisation de cobots et de démonstrations en salle, nous allons également discuter de la manière dont des entreprises réfléchissent à l'intégration de ces cobots et nous pourrons avoir un premier contact concret avec ces évolutions technologiques.

 

INSCRIPTION uniquement via internet : cliquer ici (date limite 15/03/2018)
 

PROGRAMM(E)(A)

08.30       Accueil / Onthaal
09.00       Bienvenue / Welkom
                                                  Véronique Crutzen, DG Humanisation du travail
                                                  SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
09.15       Introduction de la journée / Inleiding van de dag
                                                  Dirk Delaruelle, European Ergonomist, nationaal voorzitter BES
09.30       Is your next colleague a cobot ?
                                                  Filiep Vincent, Engineer Smart Production & Factory of the Future,
                                                  SIRRIS
10.00       The path towards the safe Human / Robot Collaboration application
                                                  Timen FLORÉ , PILZ Belgium

10.30        Pause/Pauze
11.00        Conception de systèmes cobotiques industriels –
                                                  David Bitonneau, Responsable d’Études Procédés – Cobotique,
                                                  ARIANE group
                                                  Théo Moulières-Seban, Autorité Industrielle – Cobotique, ARIANE group
11.30        Les cobots et exos, quelle analyse biomécanique?
                                                  Frédéric Gavray, Ergonome, SAFRAN
                                                 Jean-Philippe Demaret, Ergonome, SPMT-ARISTA
12.00        Questions / Vragen
12.00        Lunch
13.30        Workshop en groupes, avec des exemples de cobots et exosquelettes
                 Workshop in groepen, met voorbeelden van cobots en exoskeletten
15.40        Clôture de la journée d’étude / Einde studiedag
16.00        Assemblée générale / Algemene Ledenvergadering

BES_journée_nationale_cobots_pilz_belgium
siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be