Belgique | français

Workshop conception CE et PNOZmulti - Soleuvre

Date: 26 juin 2017 - 26 juin 2017

Atelier de mise en pratique de la sécurité machine

Comment exprimer le niveau de sécurité d’une machine ? Qu’est que le « Performance Level « ? Votre machine est-elle conforme ?
Pilz a développé un atelier pratique pour vous donner les clés de compréhension de ces questions.

La norme EN ISO 13849-1 spécifie la manière dont un système de sécurité doit être conçu, en tenant compte des risques de défaillance des composants mis en œuvre.

Comment mettre ceci en pratique ?

Dans cet atelier vous apprendrez à partir d’exemples pratiques à concevoir et valider les boucles de sécurité en suivant et respectant la norme EN ISO 13849-1.

Après une brève introduction aux normes et directives en vigueur, nous réaliserons concrètement des boucles de sécurité en utilisant le relais configurable PNOZ Multi.

Cette extraordinaire platforme de par sa flexibilité et ses nombreuses fonctionalités vous permetrons de réaliser rapidement et simplement les plus exigentes des configurations.

Les applications et boucles de sécurité suivantes seront réalisées:

  1. Arrêt d’urgence suivant plusieurs level de performance requis
  2. Capteurs de sécurité sans et avec verrouillage
  3. Coupure des contacteurs et de drives avec fonctionnalité STO
  4. Capacité de communication via bus de terrains

Date : 26 juin 2017 de 09h à 13h

Lieu : LC Academie
1 Zone um Woeller
L-4410 Soleuvre
G.D. Luxembourg

Contacte

Pour plus d'info, n'hésitez pas à nous contacter:
+32 (0)9 321 75 70 ou marketing@pilz.be

Responsable région: Sophie Battistoni
+32 (0)485 45 98 10 ou sophie.battistoni@pilz.be

Inscription

Données personnelles


* Champs obligatoire

L’inscription à un séminaire ne sera définitive qu’après réception d‘un e-mail de confirmation de Pilz. Si vous voulez inscrire plusieurs personnes, veuillez enregistrer chaque personne individuellement. Les inscriptions se font dans l‘ordre d‘arrivée des demandes. Le nombre de participants par date/lieu est limité à trois personnes d‘une même entreprise. Pour des groupes de plus de trois personnes, prenez contacte par e-mail à marketing@pilz.be.

En cas de désistement, merci de prévenir le plus tôt possible afin d‘offrir la place à quelqu‘un d‘autre.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be