Workshop conception CE et Sécurité Process

Date: 23 janv. 2018 - 23 janv. 2018

Mise en pratique de la sécurité machine et process

Comment exprimer le niveau de sécurité d’une machine ? Qu’est que le « Performance Level » ? Votre machine est-elle conforme ?

Pilz a développé un atelier pratique pour vous donner les clés de compréhension de ces questions.
La norme EN ISO 13849-1 spécifie la manière dont un système de sécurité doit être conçu, en tenant compte des risques de défaillance des composants utilisés.

Comment mettre ceci en pratique ?

Dans cet atelier, vous apprendrez à partir d’exemples pratiques à concevoir et à valider les boucles de sécurité en suivant et respectant la norme EN ISO 13849-1.
Vous apprendrez également à maitriser les clés de compréhension des divers paramètres entrant en ligne de compte lors de la détermination des boucles de sécurité.

Comment exprimer le niveau de sécurité d’un process industriel ? Qu’est que le « Safety Integrity Level » ? Votre process répond-til aux exigences en vigeur ?
 
Les notions suivantes seront approchées:

  1. SIL Machine – SIL Process ?
  2. Quelles differences dans l’approche de la détermination des niveaux de sécurité ?
  3. Qu’est ce que le « LOPA » (Layer of Protection Analysis) ?
  4. Quelle actions découlent de cette détermination de niveau de sécurité ?
Micro automates configurables PNOZmulti 2 – pour des projets de plus grande envergure !

Date : 23 janvier 2018 de 13h à 17h

Lieu : Technifutur
Rue Bois Saint-Jean 15, 4102 Seraing

Contacte

Pour plus d'info, n'hésitez pas à nous contacter:
+32 (0)9 321 75 70 ou marketingg@pilz.be

Responsable région: Sophie Battistoni
+32 (0)485 45 98 10 ou sophie.battistoni@pilz.be

Inscription

Données personnelles


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pourrez à tout moment revenir sur votre choix ou corriger vos données (un e-mail suffit). Je consens à ce que Pilz sauvegarde et utilise mes données citées ci-dessus de manière à ce que, suite au traitement de ma demande, je puisse être informé(e) sur les produits et prestations de services de Pilz.

* Champs obligatoire

L’inscription à un séminaire ne sera définitive qu’après réception d‘un e-mail de confirmation de Pilz. Si vous voulez inscrire plusieurs personnes, veuillez enregistrer chaque personne individuellement. Les inscriptions se font dans l‘ordre d‘arrivée des demandes. Le nombre de participants par date/lieu est limité à trois personnes d‘une même entreprise. Pour des groupes de plus de trois personnes, prenez contacte par e-mail à marketing@pilz.be.

En cas de désistement, merci de prévenir le plus tôt possible afin d‘offrir la place à quelqu‘un d‘autre.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be