Ostfildern (Allemagne), 1 avr. 2019

Maintenance hors tension

Avec le contrôleur de tension de sécurité PNOZ s60, Pilz propose maintenant la surveillance de l’état hors tension des machines et des installations selon la norme UL6420. De ce fait, le PNOZ s60 est adapté à une utilisation dans des applications qui requièrent un Safety Lockout System (SLS), et donc une maintenance des installations dans un état électrique hors tension en toute sécurité.

Le contrôleur de tension de sécurité PNOZ s60 complète la famille de produits des blocs logiques de sécurité PNOZsigma et satisfait aux exigences relatives à la mise en œuvre des applications SLS qui sont prescrites par la législation aux État-Unis. Le PNOZ s60 surveille les réseaux monophasés et triphasés hors tension avec conducteur neutre. Il est possible de paramétrer deux seuils de commutation : 12 V ou bien les 6 V couramment utilisés dans le secteur agroalimentaire. Le circuit de sécurité est seulement validé lorsque la valeur est inférieure au seuil de commutation configuré.

Avec une tension d’alimentation de 24-48/110-240V AC/DC, le relais de surveillance de la tension de sécurité PNOZ s60 peut être utilisé de manière particulièrement flexible dans un large domaine d’applications. Le diagnostic étendu via des LED augmente la productivité car il permet à l’utilisateur d’obtenir un diagnostic simple et de l’aider lors de la recherche d’erreurs. Avec le boîtier compact de 90 mm, l’installation dans l’armoire électrique est peu encombrante et s’effectue par conséquent à moindres coûts.

Le contrôleur de tension de sécurité PNOZ s60 surveille l’état hors tension des machines et des installations selon l’UL6420.
Le contrôleur de tension de sécurité PNOZ s60 surveille l’état hors tension des machines et des installations selon l’UL6420.

Le contrôleur de tension de sécurité PNOZ s60 surveille l’état hors tension des machines et des installations selon l’UL6420.