Ostfildern (Allemagne), 30 oct. 2018

Nouvelle variante de barrière immatérielle PSENopt II avec protection du corps – soyez parés pour la sécurité de la tête aux pieds

Pilz complète sa gamme de barrières immatérielles : en plus de la protection des doigts et des mains, les barrières immatérielles PSENopt II sont désormais également disponibles en tant que variantes pour la protection du corps. Grâce à une grande robustesse, un diagnostic rapide et de nombreux accessoires, l’accès aux zones dangereuses peut être sécurisé de manière économique.

Avec une hauteur du champ de protection pouvant atteindre 1 500 mm, les barrières immatérielles PSENopt II sont désormais également adaptées à la protection du corps jusqu’à la catégorie de sécurité la plus élevée PL e, en plus de la protection des doigts et des mains.

Grâce à leur résistance aux chocs jusqu’à 50 g, les PSENopt II sont extrêmement résistantes aux chocs, aux vibrations et aux collisions. Ainsi, la disponibilité de la machine est garantie, même dans les environnements industriels difficiles. Les barrières immatérielles avec une résolution corps sont adaptées à des portées pouvant atteindre 55 m et garantissent par exemple l’accès aux cellules robotisées, machines de conditionnement ou presses.

Flexible dans l’espace
Les utilisateurs sont libres de définir l’installation des barrières immatérielles comme ils le souhaitent. En effet, grâce au codage, les barrières immatérielles ne se gênent plus mutuellement, même si elles sont situées à proximité. Cela s’applique en particulier si l’émetteur de la première paire de barrières immatérielles émet des faisceaux en direction du récepteur de la deuxième paire de barrières immatérielles. Dans ce cas, les paires de barrières immatérielles peuvent être configurées avec des codes de faisceaux différents. Le codage est intégré dans toutes les barrières immatérielles PSENopt II.

Accessoires pour une fonctionnalité améliorée
Pour sécuriser plusieurs côtés d’une zone dangereuse, les barrières immatérielles peuvent être associées aux poteaux avec miroirs PSENopt II correspondants. Vous pouvez ainsi sécuriser au total trois côtés d’une zone dangereuse avec une seule paire de barrières immatérielles et deux poteaux avec miroirs.

En association avec le système de commande configurable PNOZmulti 2, Pilz vous propose une solution économique d’un même fournisseur.

SPS IPC Drives 2018 : Pilz exposera dans le hall 9, stand 370. Vous trouverez ici plus d’informations sur sa participation au salon.

En plus de la protection des doigts et des mains, les barrières immatérielles PSENopt II sont désormais également disponibles en tant que variantes pour la protection du corps. Avec une résistance aux chocs de 50 g, les PSENopt II sont extrêmement robustes face aux chocs, aux vibrations et aux collisions.
En plus de la protection des doigts et des mains, les barrières immatérielles PSENopt II sont désormais également disponibles en tant que variantes pour la protection du corps. Avec une résistance aux chocs de 50 g, les PSENopt II sont extrêmement robustes face aux chocs, aux vibrations et aux collisions.

En plus de la protection des doigts et des mains, les barrières immatérielles PSENopt II sont désormais également disponibles en tant que variantes pour la protection du corps. Avec une résistance aux chocs de 50 g, les PSENopt II sont extrêmement robustes face aux chocs, aux vibrations et aux collisions.