Ostfildern (Allemagne), 9 oct. 2018

SPS IPC Drives 2018 : Pilz donne vie aux capteurs de sécurité – l’automatisation perçue avec tous les sens

Cette année, au salon SPS IPC Drives, qui se tiendra à Nuremberg (Allemagne) (du 27 au 29/11/2018), les capteurs de sécurité seront au premier plan chez Pilz : la société spécialisée dans les automatismes expose des composants et des solutions complètes pour les très nombreuses applications avec des capteurs en action. Les nouvelles barrières immatérielles PSENopt II pour la protection du corps occuperont la première place à Nuremberg (Allemagne). Lors de la participation au salon, les nouveautés dans le Motion Control (PMC) ainsi que la nouvelle formation « CECE – Certified Expert in CE Marking (expert certifié en marquage CE) » seront également présentées.

L’usine intelligente de Pilz donne vie aux capteurs de sécurité au salon SPS IPC Drives 2018. Cette ligne de production de conception modulaire a encore été étendue et illustre l’Industrie 4.0 dans son application pratique : grâce à une intelligence de commande décentralisée, à la robotique mobile, au diagnostic et à la visualisation intelligents ainsi qu’à la connexion au cloud, il est possible de fabriquer différents produits à l’unité – sûreté incluse.
Les capteurs de sécurité prennent en charge les tâches centrales : de la surveillance classique de surfaces et d’espaces ainsi que la protection de protecteurs mobiles ou la collaboration homme / robot jusqu’aux nouvelles applications telles que le contrôle de la qualité, le diagnostic ou la commande de machines.

Des composants pour le système modulaire pour protecteurs mobiles
Des solutions intelligentes et économiques résultent de la liaison des composants individuels aux systèmes : Avec le système modulaire pour protecteurs mobiles, Pilz expose à Nuremberg (Allemagne) des solutions personnalisées pour la sécurisation des protecteurs mobiles. Ces solutions permettent également un diagnostic rapide en cas de dysfonctionnement. Le tapis sensible dynamique PSENmat offre une surveillance et une fonction de commande par boutons-poussoirs virtuels dans un même appareil. La surveillance productive des surfaces est prise en charge par le scrutateur laser de sécurité PSENscan.

Barrières immatérielles PSENopt II : nouvelle variante pour la protection du corps
À Nuremberg (Allemagne), Pilz présente de nouvelles variantes de la barrière immatérielle PSENopt II. Avec une hauteur du champ de protection pouvant atteindre 1 500 mm, elles sont désormais également adaptées à la protection du corps jusqu’à la catégorie de sécurité la plus élevée PL e, en plus de la protection des doigts et des mains. Grâce à une résistance aux chocs de 50 g, les PSENopt II sont extrêmement robustes face aux chocs, aux vibrations et aux collisions. Des portées pouvant atteindre 50 mètres et un diagnostic simple à partir de LEDs assurent par ailleurs une surveillance économique des zones dangereuses.

Les modules robotiques Pilz plusieurs fois en action
Avec ses modules robotiques, Pilz élargit considérablement sa gamme de produits pour la robotique. Les utilisateurs peuvent assembler eux-mêmes leur application personnalisée avec des robots selon le principe modulaire. Les modules robotiques Pilz comprennent le bras manipulateur, le système de commande, le module de fonctionnement ainsi que des modules logiciels sur la base de la plateforme de développement logicielle Robot Operating System (ROS). À Nuremberg (Allemagne), on peut voir la robotique Pilz dans différentes applications : en tant que variante à deux bras, en tant que variante mobile en interaction avec un véhicule à guidage automatique (VGA), et en tant qu’application de type « Pick and Place » dans l’usine intelligente, ainsi que sur une presse miniature à fonctionnement hydraulique.

Pilz Motion Control : plus de performance, moins de coûts
Parmi les nouveautés exposées à Nuremberg (Allemagne), on trouve la nouvelle génération des systèmes de commande Motion Control Pilz PMCprimo C2. Grâce à une performance augmentée, ils offrent des cadences plus élevées et une augmentation de la qualité de fabrication. Outre une multitude d’interfaces et d’entrées codeur, les entrées / sorties digitales ainsi qu’une interface USB pour la sauvegarde des données garantissent une grande flexibilité.
Le nouveau protocole de retour de position du moteur purement numérique HIPERFACE DSL est disponible pour les servomoteurs PMCtendo SZ. Il s’accompagne d’un nombre minimum de câbles de raccordement entre le convertisseur de fréquence et le retour de position du moteur. De ce fait, les servomoteurs PMCtendo SZ sont compatibles avec la tendance vers des solutions à un seul câble dans le Motion Control. Ils permettent non seulement de réduire les coûts, mais ils requièrent également moins de place et diminuent les opérations d’installation.

Formation dans le monde entier pour devenir expert CE
Pilz élargit son offre de formations et proposera à partir de cet automne la formation « CECE – Certified Expert in CE Marking (expert certifié en marquage CE) ». La formation internationale, certifiée par le TÜV Nord, dispense les connaissances nécessaires pour pouvoir procéder au marquage CE sur des machines nouvelles, existantes ou modifiées.

SPS IPC Drives 2018 : Pilz expose dans le hall 9, stand 370.
Vous en saurez plus sur la participation de Pilz au salon en cliquant ici.

Les capteurs de sécurité sont au cœur de la participation de Pilz au salon SPS IPC Drives 2018.
Les capteurs de sécurité sont au cœur de la participation de Pilz au salon SPS IPC Drives 2018.

Les capteurs de sécurité sont au cœur de la participation de Pilz au salon SPS IPC Drives 2018.