Ostfildern (Allemagne), 31 oct. 2018

Systèmes de formation modulaires Pilz Education Systems PES – Automatisation en toute sécurité : découvrez-en le fonctionnement

Avec les Pilz Education Systems (PES), Pilz lance des systèmes de formation modulaires sur le marché. Les entreprises, les établissements de formation et les universités peuvent ainsi améliorer l’apprentissage pratique dans le domaine des techniques d’automatismes de sécurité.

Au total, nous vous proposons neuf pupitres de commande associables entre eux dans le domaine des capteurs, des systèmes de commande, de l’exploitation et de la maintenance, ainsi qu’un panneau qui simule une installation réelle. Grâce à l’utilisation de véritables composants industriels, ils permettent un apprentissage pratique des fonctions de sécurité et standard d’une machine ou d’une installation.

Apprentissage pratique et compréhension
Les modules des systèmes de formation sont immédiatement prêts à l’emploi et peuvent être associés de différentes manières. La documentation fournie est conçue de telle manière que vous pouvez également effectuer les exercices en auto-apprentissage, sans instructions. Avec cette offre, Pilz s’adresse aux entreprises, aux établissements de formation et aux universités, notamment dans les domaines de l’électrotechnique et des techniques d’automatismes.

Sélection individuelle du niveau de difficulté
Avec les Pilz Education Systems, les participants peuvent acquérir dans la pratique les principes fondamentaux des automatismes de sécurité. Au moyen d’exemples de câblage, ils mettent en œuvre leurs propres projets et résolvent des tâches à l’aide d’exemples d’exercices donnés. Le niveau de difficulté peut varier : pour une première expérience facile avec les systèmes de formation, le formateur peut par exemple utiliser les modules avec les fonctions de base des capteurs et des relais. Ces modules lui permettent d’expliquer clairement les principes fondamentaux de la sécurité des machines, sans avoir nécessairement de connaissances en programmation.

Pour la suite du cours, le formateur peut utiliser des modules avec des systèmes de commande plus complexes (exemple : le pupitre de commande Logique permet d’apprendre à réaliser des circuits de sécurité et à configurer les fonctions de sécurité et standard au moyen d’un logiciel). Le pupitre de commande Convoyeurs offre une pratique maximale, car il permet un apprentissage complet de la machine et de ses fonctions de sécurité et standard. Objectif : les participants doivent mettre le système en service à l’aide de différents langages de programmation, de manière à ce que la pièce à usiner soit déplacée sur le convoyeur et que les fonctions de sécurité correspondantes se déclenchent si nécessaire.

Apprentissage pratique et meilleure compréhension : avec les Pilz Education Systems, Pilz propose des systèmes de formation modulaires pour le domaine des techniques d’automatismes.
Apprentissage pratique et meilleure compréhension : avec les Pilz Education Systems, Pilz propose des systèmes de formation modulaires pour le domaine des techniques d’automatismes.

Apprentissage pratique et meilleure compréhension : avec les Pilz Education Systems, Pilz propose des systèmes de formation modulaires pour le domaine des techniques d’automatismes.