Ostfildern (Allemagne), 9 avr. 2018

Nouveaux produits et nouvelles variantes pour le système modulaire pour protecteurs mobiles de Pilz – capteur pour protecteurs mobiles PSENmlock avec montage en série, boîte à boutons-poussoirs PITgatebox et système de déblocage à des fins d’évacuation : une protection systématique, porte après porte !

Le système modulaire pour protecteurs mobiles de Pilz offre des solutions personnalisées pour les protecteurs mobiles, parfaitement adaptées aux exigences des applications les plus diverses. Les utilisateurs profitent d’un montage en série économique, d’un diagnostic rapide, d’éléments de commande et de boutons-poussoirs supplémentaires, ainsi que d’un système de déblocage à des fins d’évacuation en option. En fonction de l’application, vous pouvez combiner différents composants. Les utilisateurs obtiennent ainsi une solution avec des protecteurs mobiles personnalisée, adaptée de manière optimale à l’application correspondante. Les capteurs pour protecteurs mobiles PSENmlock avec montage en série et la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox sont de nouveaux éléments du système pour protecteurs mobiles.

Au cœur du système modulaire pour protecteurs mobiles figurent les capteurs pour protecteurs mobiles PSENslock et PSENmlock. Le PSENslock offre une surveillance de la position en toute sécurité avec dispositif d’interverrouillage process en un même système. Le PSENmlock peut quant à lui être utilisé pour la protection des personnes et des process jusqu’à la catégorie de sécurité maximale, grâce au verrouillage et à l’interverrouillage en toute sécurité.

Une première mondiale : le capteur de protection intelligent commande séparément chaque élément
Dans le système pour protecteurs mobiles, la variante « PSENmlock avec montage en série » est désormais disponible pour le capteur pour protecteurs mobiles PSENmlock pour le verrouillage et l’interverrouillage en toute sécurité. En association avec la solution de diagnostic Safety Device Diagnostics (SDD) de Pilz, cette variante vous permet de commander, même de manière ciblée, des capteurs ou des protecteurs mobiles individuels, ce qui va parfaitement dans le sens de l’Industrie 4.0. Le câblage individuel coûteux dans l’armoire électrique devient inutile. Cette solution pour protecteurs mobiles offre ainsi non seulement un montage en série économique, mais également une grande disponibilité grâce au diagnostic détaillé. Vous pouvez ainsi réduire largement les temps d’arrêt.

Désormais en option dans le package : le système flexible de déblocage à des fins d’évacuation
Deux nouveaux modèles du système de déblocage à des fins d’évacuation pouvant être combinés avec toutes les variantes du capteur pour protecteurs mobiles sont désormais disponibles comme accessoires en option pour les capteurs pour protecteurs mobiles PSENmlock : le PSENml escape release est directement relié à l’appareil de base via une tige, tandis que le PSENml escape release cordset est monté sur le PSENmlock au moyen d’un câble de commande avec gaine, permettant ainsi de monter le système pour protecteurs mobiles et le système de déblocage à des fins d’évacuation dans des lieux séparés. Ce dernier est particulièrement facile à installer et à entretenir car le câble de commande avec gaine n’a pas besoin d’être sous tension. Les deux modèles du système optionnel de déblocage à des fins d’évacuation garantissent ainsi une sécurité maximale.

Nouvelle boîte à boutons-poussoirs pour une commande simple
La nouvelle boîte à boutons-poussoirs PITgatebox pour la commande simple des capteurs pour protecteurs mobiles fait partie du système pour protecteurs mobiles et vient le compléter. La boîte à boutons-poussoirs permet d’initier des commandes telles que l’activation, l’arrêt ou l’acquittement des machines ou installations. Grâce à sa conception compacte et robuste, l’unité de commande peut être montée facilement et rapidement sur les profilés usuels. Le PITgatebox est proposé dans différentes variantes. Avec son boîtier robuste en zinc moulé, il est particulièrement résistant aux chocs, aux vibrations et aux collisions. Son format de boîtier compact permet une installation peu encombrante. Les variantes préconfigurées offrant différentes combinaisons de boutons-poussoirs, de commutateurs à clé et de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence garantissent une flexibilité maximale pour des applications spécifiques.

Système modulaire pour protecteurs mobiles pour tous les cas d’application
Le package de système pour protecteurs mobiles comporte, en plus des deux capteurs pour protecteurs mobiles, divers accessoires tels que différents systèmes de déblocage à des fins d’évacuation et types de poignées pour portes battantes et coulissantes. Une boîte à boutons-poussoirs utilisée avec les deux capteurs pour protecteurs mobiles vient compléter le système. En interaction avec la solution de diagnostic Safety Device Diagnostics (SDD) et en association avec les systèmes de contrôle-commande de Pilz, vous obtenez une solution complète économique pour le domaine des protecteurs mobiles.

Pilz expose dans le hall 9, stand D 17.

Vous trouverez ici plus d’informations sur notre participation au salon

Vous trouverez ici plus d’informations sur le système modulaire pour protecteurs mobiles

La gamme des systèmes pour protecteurs mobiles PSENmlock pour un verrouillage et un interverrouillage en toute sécurité offre désormais une variante pour le montage en série.

La gamme des systèmes pour protecteurs mobiles PSENmlock pour un verrouillage et un interverrouillage en toute sécurité offre désormais une variante pour le montage en série.

La gamme des systèmes pour protecteurs mobiles PSENmlock pour un verrouillage et un interverrouillage en toute sécurité offre désormais une variante pour le montage en série.