Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 10 juil. 2017

Nouvelle version de la solution de visualisation PASvisu basée sur internet – combinaison optimale d’un système de commande et de visualisation

Pilz élargit sa solution de visualisation PASvisu basée sur internet : en plus de la gestion des alarmes, une interface OPC UA permettant de relier les micro automates configurables fait partie des nouveautés. D’autre part, le PASvisu permet une liaison directe pour les utilisateurs des micro automates configurables PNOZmulti. On dispose ainsi des fonctions complètes du logiciel de commande, y compris d’une possibilité de diagnostic.

Avec sa solution de visualisation PASvisu, Pilz opte pour une collaboration particulièrement étroite du système de commande et de la visualisation. Plus le logiciel est enraciné dans la machine ou l’installation, plus importante est la quantité d’informations que le système peut recevoir et transmettre à l’utilisateur. Cela présente des avantages, de l’ingénierie à la maintenance, en passant par l’utilisation : ainsi, on réduit les sources d’erreurs et on gagne du temps.

Ouvert à tous les systèmes – et aux systèmes de commande de Pilz
Grâce à l’interface OPC UA, il est possible de raccorder le PASvisu à tous les systèmes de commande courants sur le marché. Ainsi, toutes les variables du système de commande peuvent être automatiquement prises en charge dans le PASvisu. Le raccordement aux systèmes de commande de Pilz est encore plus simple et plus performant : après les automates API de Pilz, le PASvisu peut désormais être directement relié aux micro automates configurables PNOZmulti. De ce fait, plus de fonctions sont disponibles : toutes les entrées et sorties des composants matériels commandés par le PNOZmulti sont notamment prises en charge. Grâce à la liaison directe, la possibilité de diagnostic conviviale du PASvisu est par ailleurs disponible pour les fonctions de sécurité. Un diagnostic plus rapide permet de diminuer les temps d’arrêt.

Nouvelle fonction d’alarme
Une gestion des alarmes fait partie des nouvelles autres fonctions du PASvisu. Par conséquent, il est possible de créer et d’acquitter des alarmes ainsi que d’établir une liste de manière plus active et un historique des alarmes et de les exporter sous forme de fichier CSV. Pour la visualisation, il existe une tuile pour l’état actif des alarmes ainsi qu’un bandeau d’alarmes. Une fonction de filtrage dans le PASvisu Runtime et un changement de la langue en ligne pour toutes les alarmes complètent les fonctions.

Les micro automates configurables PNOZmulti peuvent être reliés directement au logiciel de visualisation PASvisu. On dispose ainsi des fonctions complètes du logiciel, y compris d’une possibilité de diagnostic.
Les micro automates configurables PNOZmulti peuvent être reliés directement au logiciel de visualisation PASvisu. On dispose ainsi des fonctions complètes du logiciel, y compris d’une possibilité de diagnostic.

Les micro automates configurables PNOZmulti peuvent être reliés directement au logiciel de visualisation PASvisu. On dispose ainsi des fonctions complètes du logiciel, y compris d’une possibilité de diagnostic.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be