Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 1 janv. 1970

Systèmes de sécurité configurables PNOZmulti 2 pour la sécurité et le standard avec encore plus de possibilités de raccordement – plus performant, plus rapide, plus flexible

L’appareil de base du système de commande configurable PNOZmulti 2 s’agrandit : la nouveauté est la possibilité actuelle de raccorder jusqu’à 12 modules d’extension de sécurité du côté droit ainsi que la fourniture d’un nouveau module d’extension avec 14 sorties statiques pour les applications standard. Par conséquent, avec le PNOZmulti 2, on peut désormais mettre en œuvre de manière simple et flexible des projets de plus grande envergure et en gérer plusieurs en parallèle.

Les modules d’extension permettent un ajustement plus précis de la structure du système de commande à l’application. Cela permet une flexibilité plus fine de l’architecture puisque le nombre de modules d’entrées et sorties ou de modules Motion Monitoring peut être sélectionné en fonction de l’application et qu’aucune entrée et sortie n’est nécessaire sur l’appareil de base PNOZ m B1. Ainsi, les utilisateurs réduisent leurs coûts étant donné qu’ils ne payent que les fonctions dont ils ont réellement besoin. D’autre part, il est possible de configurer le matériel en toute simplicité à partir du logiciel PNOZmulti Configurator tandis que l’aide en ligne est disponible pendant le paramétrage. Par conséquent, les utilisateurs gagnent également du temps en plus de bénéficier d’une réduction des coûts.

Un module même pour les fonctions standard
Il existe comme nouveauté un module de sorties standard pour les applications standard. À partir de ses 14 sorties statiques, il est possible de gérer des fonctions telles que, par exemple, des voyants de signalisation ou des signaux acoustiques. Ce module permet également de transmettre les signaux du système de commande de sécurité à la commande d’exploitation. La signalisation de l’état des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence ou des protecteurs mobiles en fait notamment partie.

Communication rapide
L’intégration d’un raccordement à Modbus/TCP est une nouveauté. Ce raccordement s’effectue directement à partir de l’appareil de base PNOZ m B1. Les utilisateurs font des économies de matériel et peuvent désormais communiquer plus rapidement. Par ailleurs, l’appareil de base PNOZ m B1 offre un diagnostic convivial : ce diagnostic est simplifié par un afficheur avec éclairage ainsi que des textes de diagnostic clairs qui peuvent être activés à partir de la solution de diagnostic PVIS de Pilz. Il est également possible d’afficher des textes spécifiques aux clients, notamment dans leur propre langue. Cela permet ainsi de garantir, à partir d’un diagnostic optimisé, des temps d’arrêt courts et par conséquent, une grande disponibilité des installations.

Un changement extrêmement simple
Jusqu’à 1 054 couplages logiques (lignes de liaisons) sont possibles avec l’appareil de base PNOZ m B1 dans le logiciel PNOZmulti Configurator. Par conséquent, on peut configurer de grands projets en toute sécurité. Il est ainsi possible de sauvegarder en même temps sur une clé USB plusieurs projets qui sont gérés par un gestionnaire de projets.
D’autre part, les utilisateurs peuvent prendre en charge les projets existants en s’appuyant sur une aide à la migration du logiciel : lors du remplacement du matériel, l’assistant de migration prend en charge les projets existants qui doivent être transférés du PNOZmulti ou PNOZmulti Mini vers les projets du PNOZmulti 2. Une vidéo sur l’assistant de migration est proposée après l’installation du PNOZmulti Configurator dans la fenêtre « What’s new? ». Ainsi, tous les contenus des projets sont configurés de manière simple et rapide de telle sorte que les utilisateurs gagnent du temps et réduisent les coûts de leurs projets.
Le bloc fonctions pour les tapis sensibles constitue une autre nouveauté du PNOZmulti Configurator pour l’appareil de base PNOZ m B1. Il permet de surveiller en toute sécurité tous les tapis sensibles que l’on trouve couramment sur le marché.

Standard de sécurité universel pour tous les types de machines
En tant que systèmes de commande ouverts, les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 peuvent être utilisés de manière flexible dans tous les secteurs d’activités, quel(le) que soit la commande d’exploitation maître ou le système de commande maître de l’installation. Ils garantissent une sécurité maximale : en fonction de l’application, jusqu’à PL e et SIL CL 3. Par ailleurs, le PNOZmulti 2 est homologué dans le monde entier et peut être utilisé indépendamment du type de machines, d’installation, du pays ou du secteur d’activités. Ainsi, il est possible d’utiliser les systèmes de commande configurables à l’international pour les fonctions de sécurité et standard. C’est un avantage pour les constructeurs de machines qui veulent exporter à l’étranger.

Architecture maximale du système de commande configurable PNOZmulti 2 : – à partir de maintenant, il existe jusqu’à 12 modules d’extension de sécurité et un nouveau module de sorties standard.

Architecture maximale du système de commande configurable PNOZmulti 2 : – à partir de maintenant, il existe jusqu’à 12 modules d’extension de sécurité et un nouveau module de sorties standard.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be