Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 23 nov. 2015

Safe Motion de Pilz maintenant aussi pour Profinet

Les solutions Motion Control avec sécurité intégrée de Pilz PMC (Pilz Motion Control) disposent à partir de maintenant d’une interface pour Profinet. Ce nouveau protocole de communication est disponible pour les variateurs de puissance PMCprotego D et PMCtendo DD5. Avec la carte de sécurité PMCprotego S, le PMCprotego D peut par ailleurs être étendu à des fonctions Safe Motion. Safe Motion réduit les temps de montage ainsi que les travaux de maintenance, ce qui augmente la productivité.

Les solutions Motion Control avec sécurité intégrée de Pilz PMC (Pilz Motion Control) disposent à partir de maintenant d’une interface pour Profinet. Ce nouveau protocole de communication est disponible pour les variateurs de puissance PMCprotego D et PMCtendo DD5. Avec la carte de sécurité PMCprotego S, le PMCprotego D peut par ailleurs être étendu à des fonctions Safe Motion. Safe Motion réduit les temps de montage ainsi que les travaux de maintenance, ce qui augmente la productivité.

Les PMCprotego D et PMCtendo DD5 peuvent également être utilisés dans tous les bus de terrain courants en plus de Profinet. On insère tout simplement dans les variateurs de puissance la carte d’interface qui est prévue pour quasiment tous les bus de terrain importants. Ainsi, l’interface pour les réseaux Profinet permet aux utilisateurs de réaliser des économies en termes de coûts d’investissement. La technique d’entraînements asservis de Pilz est ouverte aux solutions personnalisées ; les variateurs de puissance peuvent quasiment être intégrés dans chaque environnement d’automatismes.

D’autre part, Pilz apporte son soutien de la définition de l’entraînement à la mise en service, en proposant une offre complète de prestations de services, même pour le PMC.
 

Les solutions Motion Control avec sécurité intégrée PMC de Pilz peuvent être utilisées de manière flexible quelle que soit la commande d’exploitation maître. Le PMC est désormais encore plus ouvert grâce à la nouvelle interface Profinet pour les variateurs de puissance PMCprotego D et PMCtendo DD5.
siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be