Belgique | français

, 24 févr. 2015

Systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 pour PROFINET et Ethernet/IP

Le système de commande configurable PNOZmulti 2 de Pilz, prévu pour la sécurité et le standard, dispose maintenant de deux modules de communication pour le raccordement à des systèmes basés sur Ethernet. Grâce à ces modules, l’appareil de base peut désormais être étendu vers la gauche et relié en toute simplicité, soit aux réseaux PROFINET, soit aux réseaux Ethernet/IP. En tant que système de commande configurable ouvert, le PNOZmulti 2 peut être utilisé de manière flexible dans tous les secteurs d’activités, quelle que soit la commande d’exploitation maître.

Le PNOZmulti 2 permet une consultation aisée des données de diagnostic et de l'utilisation d’entrées ou sorties virtuelles pour les fonctions standard. Des informations sur le diagnostic et la commande, présentées de manière conviviale, garantissent des temps d’arrêt courts et une très grande disponibilité de l’installation. L'interface switchée empêche la collision des données ; l'affichage et la commande s'effectuent dans les deux sens à partir des modules de communication.

Les entrées et sorties virtuelles sont configurées dans le logiciel PNOZmulti Configurator sur le PC en toute simplicité. Les opérations de câblage complexes deviennent inutiles. Les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 peuvent être utilisés de manière autonome ou en tant que modèle extensible et modulaire.

Contact

Martin Kurth
Presse d'entreprise et presse spécialisée
Allemagne
Téléphone : +49 711 3409-158
E-mail : m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Presse spécialisée
Allemagne
Téléphone : +49 711 3409-7009
E-mail : s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Relations avec la presse
Autriche
Téléphone : +43 1 7986263-13
E-mail : s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Relations avec la presse
Suisse
Téléphone : +41 62 88979-33
E-mail : m.bernasconi@pilz.ch

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be