Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 17 avr. 2014

Nouveaux modules pour les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 – Motion Monitoring de sécurité pour jusqu'à deux axes

Avec les nouveaux modules de sécurité Motion Monitoring, Pilz étend sa gamme de systèmes de commande configurables PNOZmulti 2. Les deux nouveaux modules garantissent une surveillance en toute sécurité d'un à deux axes dans les entraînements. Les fonctions de sécurité peuvent être créées et surveillées en toute simplicité. Les modules utilisés dans tous les secteurs d'activités apportent également des avantages, en particulier dans la construction de machines-outils.

Avec les nouveaux modules de sécurité Motion Monitoring, Pilz étend sa gamme de systèmes de commande configurables PNOZmulti 2. Les deux nouveaux modules garantissent une surveillance en toute sécurité d'un à deux axes dans les entraînements. Les fonctions de sécurité peuvent être créées et surveillées en toute simplicité. Les modules utilisés dans tous les secteurs d'activités apportent également des avantages, en particulier dans la construction de machines-outils.

L'ensemble des fonctions de sécurité peut être facilement mis en œuvre selon l'EN 61800-5-2 pour les systèmes d'entraînements électriques de puissance à vitesse de rotation réglable. Cela permet d'obtenir une disponibilité optimale des machines et des installations en même temps qu'une sécurité élevée. Le connecteur Mini I/O adapté à l'industrie permet par ailleurs de raccorder tous les codeurs incrémentaux courants à l'aide d'un câble de liaison spécifique à l'entraînement.

Fonctions Motion Monitoring complètes
Parmi les fonctions, on compte la « plage de vitesse de sécurité (Safe speed range) » ainsi que la « surveillance de sécurité de la vitesse (Safe speed monitor) » ou encore la « direction de sécurité (Safe direction) ». Le « maintien de l’arrêt de sécurité (Safe operating stop) » complète les fonctions des modules Motion Monitoring du système de commande configurable PNOZmulti 2. Ainsi, la surveillance en toute sécurité des entraînements garantit finalement une grande disponibilité des installations.

Fonctionnement simple grâce à un logiciel de configuration
Les nouveaux modules Motion Monitoring pour PNOZmulti 2 sont configurés à l'aide du logiciel PNOZmulti Configurator. Ce dernier permet à l'utilisateur de créer et de surveiller des fonctions de sécurité de manière intuitive et indépendamment du système de commande maître. Au lieu de câbler à la main, il est possible d'adapter tout simplement et de façon personnalisée le programme de sécurité destiné aux fonctions de sécurité à partir des blocs fonctions certifiés et enregistrés dans le logiciel PNOZmulti Configurator. Vous gagnez du temps et réduisez vos coûts lors de la planification, de la création de projets, du diagnostic et de la maintenance.

Pour plus d'informations sur le produit, cliquez sur : https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-E-A-Module

Salon « Components for processing and packaging », Dusseldorf (Allemagne) : Pilz expose dans le hall : CS418.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be