Belgique | français

Ostfildern (Allemagne), 12 juin 2014

Le système d'automatismes PSS 4000 sécurise les ascenseurs

Les composants du système d'automatismes PSS 4000 sont à présent homologués par le TÜV Autriche en tant que composants de sécurité pour les installations avec ascenseurs. Avec le PSS 4000, les exploitants et fabricants d'ascenseurs peuvent maintenant mettre en œuvre de manière indépendante ainsi qu'en toute flexibilité, les prescriptions de sécurité et les exigences spécifiques en vigueur pour ces applications.

Les applications dans le domaine du transport de personnes, de charges ou de marchandises en ascenseurs ainsi que des appareils de levage de tout type sont soumis à des prescriptions de sécurité strictes et doivent satisfaire à des exigences spécifiques. L'homologation attribuée certifie au système d'automatismes PSS 4000 son adéquation avec de telles applications. Ces dernières peuvent être réalisées en toute sécurité et efficacité avec le système de commande. Le système se distingue par une grande robustesse et une utilisation simple et offre aux utilisateurs différentes fonctions comme, par exemple, l'arrêt d'urgence.

L'homologation TÜV a eu lieu selon l'EN 115-1 : Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants – Partie 1 : construction et installation – et selon l'EN 81-1 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs – Partie 1 : ascenseurs électriques et l'EN 81-2 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs – Partie 2 : ascenseurs hydrauliques.

Contact :

Suisse
siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be