Le capteur de sécurité le plus mince au monde pour une infraudabilité maximale avec un encombrement minimal!
28 janv. 2020
Capteur de sécurité codé PSENcode «low profile»
Lorsque nous voyons chez Pilz une opportunité qui vous permette en tant que constructeur de machines de gagner du temps et de l’espace, nous la saisissons. Aussi lançons-nous bientôt sur le marché une innovation dans le domaine des capteurs de sécurité codés PSENcode: le capteur de sécurité «low profile».
Nous avons constaté en effet que lors du montage traditionnel des capteurs RFID (PSEN cs), l’installation (trous de forage et plaque de montage) coûte plus cher que le capteur en soi. Par ailleurs, l’espace disponible est souvent limité et il arrive qu’il faille placer les capteurs sur des portes en verre ou en plexiglas.
Plus petit, moins cher et plus simple
C’est pour apporter une réponse à ce problème que Pilz a développé un nouveau capteur de sécurité compact! Ce tout petit capteur de sécurité – 3 mm d’épaisseur – peut être fixé au moyen de la solide bande adhésive 3M qui l’accompagne, c’est-à-dire sans devoir forer ni visser. Son installation n’occasionnant aucun dommage à la machine, le capteur peut donc parfaitement être placé sur du verre et dans des endroits aux normes d’hygiène strictes. Vous économisez ainsi pas mal de temps et de frais de production.
Caractéristiques:
- 3 mm d’épaisseur
- 6 mm de distance de commutation typique
- Compatible avec le PSENcs 3/4/5/6
- Infraudabilité
- IP67
Meer informatie
Demandez à votre expert Pilz safety de passer vous voir pour plus d’informations sur le capteur de sécurité «low profile» ou pour une démonstration sur place.
Contactez-nous au +32 9 321 75 70 ou par mail à info@pilz.be.
Découvrez notre gamme

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be