Belgique | français

2 oct. 2019

Pâtisserie HoLLiEs

Modules robotiques pour une utilisation dans un environnement industriel et non industriel

Avec les modules robotiques de Pilz, l’initiation à la robotique devient un jeu d’enfant. Ces modules vous permettent de personnaliser l’assemblage de votre application avec des robots Les interfaces ouvertes telles que ROS et CANopen garantissent une compatibilité optimale. Les domaines d’application des modules robotiques se situent aussi bien dans la robotique que dans l’environnement industriel, et entre autres dans les applications avec des véhicules à guidage automatique (AGV).

Qui est HoLLiE ?

HoLLiE est un robot de service mobile à deux bras, développé par le Centre de recherche informatique (Forschungszentrum Informatik – FZI) à Karlsruhe, en Allemagne. Grâce à la combinaison de composants industriels robustes avec des systèmes logiciels flexibles pour la commande de robots, HoLLiE peut maîtriser rapidement et de manière fiable les tâches qui lui sont confiées. Ainsi, il assiste et soulage les personnes dans les situations quotidiennes. Récemment, HoLLiE a été l’invité du Stable Guard Party de cette année à Berlin, une manifestation du Ministère de l’Etat du Bade-Wurtemberg. Équipé debras manipulateurs PRBT (bras robotisés) de Pilz, HoLLiE a décoré au total plus de 100 biscuits. Les visiteurs ont montré sur un écran comment ils aimeraient décorer leurs biscuits et HoLLiE a commencé. Un exemple d’application plutôt savoureux pour une application robotique non industrielle.
À l’avenir, HoLLiE se chargera de diverses tâches d’accompagnement, d’assistance et de service dans la HoLLL (House of Living Laps intelligent Escort). Nous attendons avec impatience d’autres missions avec HoLLiE.

En savoir plus sur la robotique chez Pilz

Pâtisserie HoLLiEs
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be