27 mars 2019

Salon de Hanovre 2019 : Nouveautés pour l’automatisation de l’usine intelligente

Découvrez du 1er au 5 avril 2019 à Hanovre nos tendances et innovations pour l’usine intelligente du futur ! Pilz présente dans le hall 9, stand D17 des nouveautés issues des domaines des systèmes de commande et de visualisation, des capteurs de sécurité, des systèmes d’entrées / sorties ainsi que des prestations de services.

Gestion désormais modulaire de la sécurité et de la sûreté

Avec le produit innovant PITmode fusion, nous présentons pour la première fois à Hanovre une gestion des autorisations d’accès de conception modulaire pour la sécurité et la sûreté. Le PITmode fusion est constitué de l’unité de lecture PITreader avec la technologie RFID, d’un Webserver intégré ainsi que de l’unité de contrôle de sécurité Safe Evaluation Unit (SEU). Grâce à la séparation des composants, le système peut être intégré sans difficulté dans la conception des pupitres de commande existants.

Plus de flexibilité grâce à la technologie des capteurs innovante

Pilz propose une surveillance des surfaces plus flexible et plus efficace avec les variantes light, maître et esclave du scrutateur laser de sécurité PSENscan. Les scrutateurs laser de sécurité de Pilz sont désormais aussi adaptés à des applications verticales – comme la sécurisation des accès. Par ailleurs, il est désormais possible de concevoir, avec le PSENscan, des applications encore plus flexibles. Votre avantage : une réduction des temps d’arrêt et une augmentation de la rentabilité.

Laissez-vous également convaincre par le capteur de sécurité codé PSENcode ! Le PSENcode réunit une infraudabilité maximale dans un espace réduit grâce à la technologie à transpondeur RFID. Nous présenterons à Hanovre le plus petit actionneur au monde dont la hauteur ne fait que 3 mm : le PSENcode low profile actuator. Les utilisateurs bénéficient d’une grande liberté de conception des machines – surtout dans les applications avec un espace restreint.

Maîtrise de l’Industrie 4.0 avec des technologies de communication ouvertes

Afin de garantir un échange de données dans la production en réseau, des technologies de communication ouvertes qui soutiennent les standards internationaux sont nécessaires. Pilz vous propose à cet effet le module maître IO Link PSS u2 ES 4 IOL pour le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2. La technologie IO, ouverte et standardisée à l’échelle mondiale selon la CEI 61131-9, prend en charge une production en réseau au sens de l’Industrie 4.0. Demandez conseil à nos experts à Hanovre !

Service complet pour les États-Unis

Tout fabricant qui vend des machines aux États-Unis doit remplir toutes les exigences nécessaires afin d’être en mesure de garantir le bon déroulement de son autorisation d’exploitation. À compter de maintenant, avec sa nouvelle prestation « IC USA », Pilz soutient les fabricants et les exportateurs, à partir du respect de toutes les exigences pour la conformité américaine jusqu’à l’homologation par les autorités locales américaines.

Nous vous présenterons ces nouveautés parmi d’autres du 1er au 5 avril à Hanovre (Allemagne). Nous avons éveillé votre curiosité ? Alors, venez nous rencontrer dans le hall 9, stand D17. Nous serions heureux de votre visite !


Pour plus d’informations :
Découvrez toutes nos nouveautés en exclusivité et en un coup d’œil !

Nouveautés