La version 1.5 du logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet permet d’enregistrer les données des variables. La nouvelle version est disponible dès maintenant.
30 janv. 2018
Logiciel de visualisation PASvisu – désormais avec enregistrement des données !
Nous avons équipé les logiciels de visualisation PASvisu avec de nouvelles fonctions. Avec la version 1.5, vous enregistrez maintenant les données des variables en un tour de main ! L’enregistrement des données peut être réalisé selon trois méthodes différentes :
Enregistrement périodique des données
Les valeurs des variables du PASvisu sont sauvegardées dans des intervalles de temps configurables (intervalles de sondage). L’enregistrement des données peut être activé ou désactivé à l’aide d’une variable.
Enregistrement des données en cas de changement de données
Le PASvisu vérifie dans des intervalles de temps configurables si la valeur d’une certaine variable a changé. Si c’est le cas, les valeurs sont sauvegardées. Une activation ou désactivation est alors également possible à l’aide d’une variable.
Enregistrement déclenché des données
La saisie des valeurs des variables est déclenchée par une variable booléenne (accepte la valeur TRUE ou FALSE). Les variables sont toujours saisies et sauvegardées lorsque leur valeur passe de FALSE à TRUE.
Nouvelles autres fonctions de la version 1.5 du logiciel PASvisu
- Exportation des données : exportation possible du journal des opérations PVIS via un fichier CSV
- Affichage de documents : les documents créés dans le PASvisu peuvent être affichés dans un visionneur PDF sur des systèmes PASvisu basés sur PC.
- Commande et conception simples : modification des propriétés de plusieurs éléments avec un seul clic, éléments de conception configurables supplémentaires
- Gestionnaire des utilisateurs : il est possible d’ajouter ou de retirer des utilisateurs en ligne, une langue peut être affectée à chaque utilisateur.
- Configuration de tuiles : les tuiles peuvent être librement agencées dans la période de conception.
- Bouton de retour de position : en cas de modification, une tuile définie peut afficher un message correspondant à partir du nouveau bouton de retour de position (exemple : « moteur démarré »).
Pour plus d’informations :

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be