19 déc. 2017

Automatismes de sécurité 4.0

Une grande diversité de variantes avec de petites quantités. C’est ce que promet l’automatisation de demain. Les variantes nombreuses nécessitent une solution flexible telle que le système d’automatismes PSS 4000.

Le système d’automatismes PSS 4000 automatise en toute sécurité et autrement : spécialement développé pour les exigences de l’automatisation de l’avenir, le système peut être utilisé avec flexibilité et modularité.

Avec le système d’automatismes PSS 4000, vous pouvez connecter entre eux plusieurs systèmes de commande API selon le principe multi-maître, tout en garantissant l’autonomie de chacun. Chaque composant du système de commande et des entrées / sorties fournit des données du process automatiquement à tous les autres systèmes de commande dans le projet – sans effectuer un détour par une instance de commande centralisée.

Vous programmez indépendamment du matériel et décidez ensuite si une fonction doit s’exécuter dans différents systèmes de commande ou seulement dans un seul. Une programmation coûteuse des différentes liaisons de communication entre plusieurs systèmes de commande n’est pas nécessaire. Vous gagnez ainsi du temps lors de la programmation et évitez les erreurs.

À partir du logiciel de visualisation PASvisu, le process d’ingénierie est encore plus simplifié. Toutes les données pour la visualisation sont directement utilisables à partir du projet d’automatismes. Les saisies en double et les sources d’erreurs qui en résultent sont exclues.

Cette solution est optimale pour bénéficier d’installations modulaires et flexibles conformes aux critères de l’Industrie 4.0 !

 

Pour plus d’informations :

Distributivité du système d’automatismes PSS 4000