La dernière version (v1.4) du logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet vous permet de relier en toute simplicité les micro automates configurables PNOZmulti au logiciel via une liaison directe. Vous pouvez ainsi prendre en charge notamment l’ensemble des entrées et sorties commandées par les composants matériels PNOZmulti pour une utilisation conviviale.
Redémarrage plus rapide grâce à la fonction de diagnostic
Grâce à la liaison directe, vous disposez désormais de la possibilité de diagnostic conviviale du PASvisu. Vos avantages : des temps d’arrêt insignifiants grâce au redémarrage rapide.
Évolutif avec HTML5
Le PASvisu est basé sur la technologie internet HTML5. Celle-ci s’est établie depuis de nombreuses années et offre par ailleurs une base évolutive pour les logiciels basés sur internet. Avec le PASvisu, vous êtes parfaitement équipé pour l’avenir.
Vous profitez également d’avantages supplémentaires :
- liste de diagnostic et journal (export possible)
- diagnostic de bloc graphique
- gestion des alarmes
- vaste bibliothèque pour la commande et la surveillance
Pour plus d’informations :