1 janv. 1970

Nouveautés exposées au SPS IPC Drives 2016

Renseignez-vous dès aujourd’hui sur les nouveautés concernant les produits et les solutions qui vous attendent au SPS IPC Drives.

Sur le thème « Nous automatisons. En toute sécurité », Pilz présente à Nuremberg cette année aussi toute une série de nouveautés issues des domaines des capteurs, des systèmes de contrôle-commande et du Motion Control, avec les systèmes de diagnostic et de visualisation et les logiciels adaptés.


Des produits innovants pour votre solution complète pour les automatismes

Dans le domaine des capteurs, nous vous présentons les nouvelles barrières immatérielles PSENopt II pour le type 4 et PSENopt slim avec un boîtier fin pour le type 2 et 4. Ces barrières permettent une intervention en toute sécurité dans le procédé de fabrication et satisfont à la protection des doigts et des mains en fonction de l’application. Le capteur de sécurité codé PSENcode aux dimensions compactes peut désormais être utilisé avec le Safety Device Diagnostics. Ce dernier permet de consulter facilement des données, même à distance, et de réduire les coûts d’intervention ainsi que les temps d’arrêt.

Et ce n’est pas seulement dans le domaine des capteurs qu’une bonne vue d’ensemble garantit une plus grande disponibilité. Avec sa nouvelle solution de visualisation PMIvisu, Pilz opte pour une collaboration particulièrement étroite du matériel et du logiciel. Les utilisateurs des solutions de commande de Pilz peuvent piloter, diagnostiquer et visualiser des installations complètes avec la nouvelle interface Homme Machine.

Nous vous présentons également quelques nouveautés dans les systèmes de contrôle-commande. Pour obtenir des projet d’automatismes de plus grande envergure et une flexibilité maximale, il est désormais possible de raccorder à droite de l’appareil de base PNOZ m B1 jusqu’à 13 modules d’extension. Par ailleurs, nous présentons, avec le PSSuniversal 2, la prochaine génération des systèmes universels d’entrées / sorties déportées et des systèmes de commande de Pilz. Grâce aux progrès techniques et mécaniques, les utilisateurs bénéficient d’un gain de temps et d’une réduction des coûts.

Pilz expose, en tant que nouveauté dans le domaine du Motion Control, le nouveau système de commande Motion Control PMCprimo MC. La solution extensible de contrôle du mouvement constitue une solution autonome avec un processeur de 1,3 GHz qui offre une grande performance pour les tâches Motion exigeantes.


La robotique et l’Industrie 4.0 – expérimenter en direct

En plus des nouveautés sur les produits, les visiteurs découvriront sur notre stand comment on peut mettre en œuvre en toute sécurité une collaboration homme / robot (CHR) sans barrière de sécurité. D’autre part, nous vous montrerons dans notre usine intelligente comment vous conservez une vue d’ensemble, même avec des machines et des installations conçues de façon modulaire et réparties !

Nous avons éveillé votre curiosité ? Alors, nous serions heureux de vous accueillir dans le hall 9, stand D17.


Pour plus d’informations

Pilz présent au SPS IPC Drives

Découvrez les nouveautés sur les produits au SPS IPC Drives 2016 !