Belgique | français

30 juin 2016

Le PSENopt II en finale

Les nouvelles barrières immatérielles de type 3 sont en finale du GIT SECURITY AWARD 2017 dans la catégorie « Automatismes de sécurité ».

GIT SECURITY AWARD

Un jury neutre constitué de représentants de BHE, TÜV, VDMA, ZVEI et d’utilisateurs a nominé les finalistes du GIT SECURITY AWARD 2017. Sur cinq catégories, trois produits innovants, ayant recueilli la plupart des voix, ont été sélectionnés.  

Votre voix compte ! Votez ici jusqu’au 31 août 2016 pour le PSENopt II ! Tous les participants issus d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient ont le droit de voter.
 

Les premières barrières immatérielles de type 3 PSENopt II

Les premières barrières immatérielles de type 3 PSENopt II sont conçues pour les applications avec la catégorie de sécurité PL d selon la CEI/EN 61496. Elles offrent la sécurité pour la protection des doigts et des mains. Grâce à l’absence de zones mortes, les PSENopt II peuvent être montés en toute flexibilité. Avec une résistance aux chocs de 50 g, ces barrières immatérielles sont extrêmement robustes et, de ce fait, parfaitement adaptées aux environnements industriels difficiles.

L’utilisateur peut analyser les causes de l’arrêt d’une machine et les défauts du système à l’aide des LEDs. Ainsi, les temps d’arrêt sont réduits. En association avec les systèmes de contrôle-commande de Pilz, les PSENopt II offrent une solution complète de sécurité et économique pour votre installation. Grâce à leur raccordement à 5 broches, elles peuvent être raccordées directement aux PDP67. Des aides au montage adaptées permettent une installation rapide et simple.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be