Belgique | français

11 juil. 2016

Bénéficier de la mise en conformité appliquée à la technique d’entraînements asservis de sécurité

Découvrez pourquoi Schunk Hoffmann Carbon Technology opte pour les servo-entraînements de Pilz.

Schunk Hoffmann Carbon Technology est leader dans le domaine de la fabrication de charbons pour les démarreurs et les pompes de carburant pour l’industrie automobile. Suite au remplacement d’une presse hydraulique par une servopresse électrique à broche, l’entreprise était constamment confrontée à des dysfonctionnements. Apparemment, la platine du régulateur d’entraînement qui était utilisée à l’époque ne résistait pas à la poussière du charbon qui générait des courts-circuits.  


Intégration possible dans tout environnement – en toute simplicité

La solution consistait à utiliser le variateur de puissance PMCprotego D : il entraîne en toute fiabilité même dans des conditions environnementales en présence de poussière de charbon – grâce au revêtement spécial de la platine. L’intégration de moteurs d’autres marques ne constitue aucun problème pour les variateurs de puissance. Ils peuvent fonctionner avec pratiquement tous les codeurs disponibles sur le marché. « La mise en conformité de la première presse sur le nouveau régulateur d’entraînement a parfaitement fonctionné », se rappelle Dietmar Loidl. « En un temps record, le moteur était paramétré ; il est clair que les experts de Pilz étaient très expérimentés. »


Safe Motion PL e avec chaque retour de position – en toute sécurité

À partir d’une carte de sécurité débrochable et configurable individuellement, il est possible d’intégrer toutes les fonctions de sécurité importantes dans les variateurs de puissance. Dans le cas présent : STO, SS1, SS2, SOS et SLS selon la CEI 61800-5-2. Les fonctions de sécurité peuvent être mises en œuvre sans difficulté et indépendamment du type de codeur.


Grâce à des fonctions Safe Motion – avec une efficacité énergétique

Pilz a développé pour cette application une rampe d’arrêt d’urgence. Elle permet de freiner le moteur jusqu’à l’arrêt en 50 ms, même avec une vitesse de rotation max. de 1 400 tr/min. Ainsi, le souhait de Schunk Hoffmann qui consistait à freiner la presse rapidement et en toute sécurité – malgré des cadences élevées – a été entièrement satisfait. Le stockage et la réutilisation de l’énergie de freinage réduit sensiblement le besoin en courant de crête de la machine grâce à l’accumulateur d’énergie.


Pour plus d’informations :

Solution Safe Motion

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be