Belgique | français

25 avr. 2016

Nouvelles barrières immatérielles de type 3 PSENopt II

Avec la nouvelle génération PSENopt II, Pilz propose les premières barrières immatérielles de type 3 pour les applications jusqu’à PL d.

Les premières barrières immatérielles de type 3 PSENopt II sont conçues pour les applications avec la catégorie de sécurité PL d selon la CEI/EN 61496 et offrent la sécurité pour la protection des doigts et des mains.

Utilisation flexible et installation rapide

Les barrières immatérielles PSENopt II peuvent être installées rapidement et simplement avec des aides au montage compatibles. L’absence de zones mortes permet un montage flexible avec une sécurité accrue. Avec une résistance aux chocs de 50 g, les PSENopt II sont extrêmement robustes et, de ce fait, parfaitement adaptées aux environnements industriels difficiles. L’utilisateur peut analyser les causes principales d’un arrêt de machine et les défauts du système à l’aide des LEDs. Ainsi, les temps d’arrêt sont réduits.


Solution complète d’un même fournisseur

En association avec les systèmes de contrôle-commande de Pilz, les PSENopt II offrent une solution complète de sécurité et économique pour votre installation. Grâce à leur raccordement à 5 broches, elles peuvent être raccordées directement aux PDP 67. D’autre part, une grande quantité d’accessoires compatibles sont disponibles.

Avantages en un coup d’œil :

• Barrières immatérielles de type 3 pour les applications jusqu’à PL d
• Protection des doigts et des mains
• Résistance aux chocs de 50 g pour l’utilisation dans des environnements industriels difficiles
• Absence de zones mortes pour une sécurité plus élevée et un montage flexible
• Diagnostic convivial via des LEDs pour la réduction des temps d’arrêt
• Réinitialisation automatique
• Accessoires compatibles
• Raccordement compatible avec les PDP 67
• Solution complète économique avec les systèmes de contrôle-commande de Pilz


Pour plus d’informations :

Barrières immatérielles PSENopt II pour les applications jusqu’à PL d
siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be