Belgique | français

19 avr. 2016

Réduction des coûts d’intervention avec le Safety Device Diagnostics

Diagnostic simple et complet avec le Safety Device Diagnostics pour réduire les coûts d’intervention.

Réduction des coûts d’intervention, augmentation de la disponibilité

Avec le Safety Device Diagnostics, vous pouvez consulter les données de diagnostic étendues sur les appareils de sécurité Pilz. Ainsi, avec les nouveaux capteurs PSENcode, les informations de signalisation conventionnelles sont automatiquement activées par le module de bus de terrain et associées au Safety Device Diagnostics. Grâce aux données de diagnostic, il est possible de réduire les coûts d’intervention et d’augmenter la disponibilité des machines.


Mêmes capteurs, diagnostic complet

Grâce à son extensibilité simple, le Safety Device Diagnostics prend en charge l’approche mécatronique. Il est constitué d’un module de bus de terrain et d’un répartiteur ainsi que des appareils de sécurité (exemple : PSENcode avec boîtier fin). L’afficheur intégré au module de bus de terrain garantit une obtention directe des informations sur les données de diagnostic complètes. D’autre part, le Safety Device Diagnostics permet une installation rapide et simple grâce à un montage en série sur le terrain. En association avec le PNOZ X ou le PNOZsigma, vous obtenez une solution complète et économique d’un même fournisseur.


Avantages en un coup d’œil :

  • Le diagnostic détaillé permet d’éviter bon nombre d’interventions et diminue les temps d’arrêt
  • Diagnostic simple grâce à l’utilisation des mêmes capteurs et du câblage IP67
  • Obtention directe des informations grâce à un afficheur intégré au module de communication
  • Installation rapide et simple grâce à un montage en série sur le terrain
  • Raccordement possible des appareils d’autres marques directement via les entrées / sorties
  • Solution complète et économique, par exemple avec le PNOZ X ou le PNOZsigma


Venez nous rencontrer au Salon de Hanovre 2016 !

Souhaitez-vous en savoir plus sur nos nouveautés ? Venez donc nous rencontrer cette année au Salon de Hanovre qui se tiendra du 25 au 29 avril 2016 ! Nous serions heureux de vous accueillir sur notre stand n° D17 situé dans le hall 9.
 

Pour plus d’informations :

Safety Device Diagnostics

Pilz présent au Salon de Hanovre 2016

Réduction des coûts d’intervention avec le Safety Device Diagnostics
siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be