Belgique | français

9 mars 2016

Contrôle et réalisation des projets avec PAS4000

Découvrez dans ce tutoriel comment terminer des projets avec le logiciel PAS4000, effectuer des transferts et créer des rapports.

Atteindre facilement son objectif à l’aide des tutoriels de Pilz

Avec le système d’automatismes PSS 4000, mettez en œuvre la sécurité et le standard à l’aide de la plate-forme logicielle PAS4000. Vous découvrirez dans les tutoriels de nombreuses astuces qui vous permettront de travailler encore plus efficacement avec la plate-forme logicielle. Dans les dernières séries, nous vous avons montré comment démarrer et programmer un projet dans le PAS4000. Mais que faire après la création d’un projet ?


Astuces pour la réalisation d’un projet sans incident

Dans les tutoriels de la nouvelle série, vous découvrirez comment terminer et transférer votre projet après avoir effectué la programmation avec succès. Vous allez vous familiariser avec les fonctions Sauvegarde des projets et des blocs, Protection des projets, l’utilisation actuelle, l’affichage des sommes de contrôle ainsi que la création du rapport sur un projet.

D’autre part, vous découvrirez à la fin de la création de l’application comment vérifier votre programme à l’aide des fonctions en ligne « affichage dynamique du programme » et « liste des variables ».


Un système pour de nombreuses applications

Le système d’automatismes PSS 4000 vous permet de réaliser différents projets d’automatismes pour la sécurité et le standard. Le système est constitué de différents composants matériels et logiciels ainsi que d’Ethernet en temps réel SafetyNET p et des composants de réseaux correspondants. Tous les composants sont étroitement adaptés les uns aux autres et représentent de ce fait la solution optimale pour votre projet d’automatismes. La plate-forme logicielle innovante PAS4000 du système d’automatismes gère tous les éditeurs et permet une utilisation uniformisée de votre projet.


Pour plus d’informations

Tutoriels vidéos sur la réalisation d’un projet

Tutoriels sur le PSS 4000 sur YouTube

Contrôle et réalisation des projets avec PAS4000
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be