Belgique | français

19 févr. 2016

Communication et raccordement au système d’automatismes PSS 4000

Découvrez dans ce tutoriel les interfaces de bus de terrain et Ethernet qui existent dans le PAS4000 et comment les configurer.

Les tutoriels présentés par des experts de Pilz vous proposent de première source des informations sur les différents éditeurs, la création de projets, la programmation ainsi que la mise en service et l’exploitation du système d’automatismes PSS 4000. Vous obtenez une vue d’ensemble de toutes les fonctions importantes, ainsi qu’un savoir-faire précieux. Les vidéos d’aujourd’hui traitent de la disponibilité ainsi que de la configuration des interfaces de bus de terrain et Ethernet.


Configuration et raccordement au PAS4000

Dans le système d’automatismes PSS 4000, vous disposez des interfaces de communication Ethernet et de bus de terrain pour la communication de sécurité et standard. Les modules d’entrées / sorties PSSuniversal peuvent communiquer avec des systèmes de commande maîtres externes via Modbus TCP, Raw-TCP, Raw-UDP ainsi qu’Ethernet IP. Les interfaces de communication Ethernet peuvent être configurées dans la plate-forme logicielle PAS4000 à partir de l’éditeur de liaison IP. D’autre part, vous disposez des bus de terrain ProfiNET et PROFIBUS, ainsi que du bus de terrain PROFIBUS PROFIsafe.


Tutoriels pour votre projet d’automatismes

Le système d’automatismes PSS 4000, tout comme la plate-forme logicielle correspondante PAS4000, permettent des automatismes de sécurité et contiennent une multitude de fonctions pour vos projets. 17 tutoriels avec le PAS4000 au premier plan vous facilitent l’utilisation avec le logiciel et le matériel et vous permettent ainsi une mise en service plus rapide. Gagnez tout simplement du temps lors de l’ingénierie en améliorant vos connaissances du système d’automatismes PSS 4000.


Pour plus d’informations :

Tutoriel vidéo sur les interfaces de communication

Tutoriels sur le PSS 4000 sur YouTube

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be