Belgique | français

26 janv. 2016

Motion Monitoring avec le système de commande PNOZmulti 2

Les modules Motion Monitoring de sécurité pour les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 garantissent la surveillance en toute sécurité de vos entraînements.

Les modules Motion Monitoring de sécurité pour les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 garantissent la surveillance en toute sécurité de vos entraînements, maintenant aussi avec l’arrêt de sécurité SS1 et SS2. Vos machines et installations deviennent encore plus sécurisées et plus productives. Il existe des modules d’extension pour la surveillance en toute sécurité d’un ou de deux axes.
 

Meilleure configuration grâce à une nouvelle fonctionnalité logicielle

Les modules Motion Monitoring de sécurité pour PNOZmulti 2 sont configurés en toute simplicité à l’aide du logiciel PNOZmulti Configurator. Pour la première fois, les modules Motion Monitoring présentent une nouvelle fonctionnalité logicielle : un programme de modules autonome (mIQ) est configuré et exécuté sur le module. Cela présente pour vous en tant qu’utilisateur des avantages considérables : une configuration plus fine grâce à plusieurs plages de surveillance, comme par exemple la vitesse ou la vitesse de rotation qui sont ensuite exécutées localement sur le module d’extension. Cela signifie une flexibilité maximale pour vous en tant qu’utilisateur.
 

Vos avantages en un coup d’œil

  • réalisation des fonctions de sécurité selon l’EN 61800-5-2 pour les systèmes d’entraînements électriques de puissance à vitesse de rotation réglable
  • flexibilité maximale grâce à une nouvelle technique de programme de modules (mIQ) : configurable comme à l’accoutumée et en toute simplicité dans le PNOZmulti Configurator
  • temps de réponse rapides : 4-6 ms de temps de cycle, étant donné que des sous-process avec une durée critique se déroulent dans le module, l’appareil de base est libéré
  • une sécurité maximale : configuration simple des fonctions à partir des blocs logiciels homologués dans le PNOZmulti Configurator
  • grande disponibilité : fonctions Motion Monitoring complètes
  • machines et installations productives : avec le PNOZmulti, réduisez vos coûts tout en maintenant une sécurité maximale

La nouvelle caractéristique mIQ est disponible à partir de la version 10.0.0 du PNOZmulti Configurator. Vous pouvez télécharger le logiciel de démonstration dans notre rubrique Téléchargements (accessible aux utilisateurs inscrits uniquement). Le logiciel de démonstration se transforme en version intégrale par l’achat d’une licence.

Attention : à partir de chaque nouvelle version intégrale, une nouvelle licence pour le logiciel est nécessaire. Les licences existantes ne sont plus valables.


Pour plus d’informations

Licences PNOZmulti Configurator

Téléchargement du PNOZmulti Configurator

Gamme de produits PNOZmulti 2

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be