Belgique | français

24 mars 2016

PNOZmulti 2 avec raccordement à CC-Link

Il existe désormais un module de bus de terrain supplémentaire pour le raccordement à CC-Link destiné au système de commande configurable PNOZmulti 2.

Il existe un module de bus de terrain supplémentaire pour le raccordement à CC-Link destiné au système de commande configurable PNOZmulti 2. Les modules de bus de terrain qui existent déjà sont PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT et Powerlink. Le PNOZmulti est par conséquent le système de commande qui offre de vastes possibilités de raccordement. Vous pouvez configurer les entrées et sorties du module de bus de terrain de manière extrêmement simple dans le logiciel PNOZmulti.

Vous pouvez utiliser le module de bus de terrain pour lire les données de diagnostic et définir des entrées et sorties virtuelles pour des fonctions standard. Le raccordement du PNOZmulti à un autre bus de terrain se fait sans aucun problème et sans modification du programme. Un module de bus de terrain peut être remplacé en toute simplicité par l’autre module de bus de terrain correspondant.


Vos avantages en un coup d’œil

  • utilisation possible dans le monde entier grâce au raccordement à tous les bus de terrain courants
  • des temps d’arrêt courts et une grande disponibilité des installations grâce à la convivialité du diagnostic et des informations de commande
  • signalisation et commande bidirectionnelles via les modules de bus de terrain
  • consultation aisée des données de diagnostic et utilisation d’entrées ou sorties virtuelles pour les fonctions standard
  • remplacement en toute simplicité de modules de bus de terrain sans modification du programme
  • sélection possible de la solution de diagnostic PVIS par un clic dans le logiciel PNOZmulti Configurator
  • les textes personnalisés des clients peuvent être intégrés

Vous jouez la carte de la sécurité en utilisant les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 – le standard de sécurité universel pour tous les types de machines.


Pour plus d’informations :

 

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be