3 déc. 2015

Création simple de projets dans le PAS4000

Créer rapidement et simplement des projets dans le PAS4000 avec les tutoriels concernant le système d’automatismes PSS 4000.

 De nouveaux tutoriels pour le système d’automatismes PSS 4000

Grâce au système d’automatismes PSS 4000, il est possible de réaliser une multitude de projets d’automatismes. Les composants et les éditeurs de la plate-forme logicielle PAS4000, parfaitement adaptés les uns aux autres, permettent une configuration et une programmation simples et rapides.

Créer des programmes simplement, rapidement et intuitivement, rien de plus simple avec l’éditeur de programmes graphiques PASmulti du système d’automatismes PSS 4000. Une bibliothèque complète de blocs standard et failsafe vous permet d’accélérer la création de vos programmes.

Dans la deuxième série de tutoriels concernant le système d’automatismes PSS 4000, nos experts vous expliquent comment l’éditeur PASmulti est organisé, comment vous pouvez l’utiliser pour structurer les sections de programmes programmées selon l’EN/CEI 61131-3, et la façon d’affecter les blocs fonctions à une ressource directement dans le PASmulti.


Pas à pas vers les automatismes de sécurité

En vue d’une création de projets plus efficace avec les composants du système d’automatismes, Pilz vous propose toute une série de tutoriels qui vous montrent comment vous pouvez programmer avec plus d’efficacité. Dans au total 17 vidéos concernant des thèmes très divers, nos experts vous expliquent comment utiliser correctement le matériel et le logiciel du système d’automatismes PSS 4000.
 

Pour plus d’informations

Tutoriels sur le PSS 4000 sur YouTube