Belgique | français

18 nov. 2015

Piloter en toute simplicité des applications complexes

Avec le système d’automatismes PSS 4000, vous réalisez différents projets – des applications autonomes jusqu’aux machines et installations en réseau.

Vision centralisée d’un projet réparti – l’Industrie 4.0

Qu’il s’agisse de petites machines ou d’installations en chaîne très complexes, les systèmes de commande PSSuniversal du système d’automatismes peuvent être utilisés de façon décentralisée selon le principe multi-maître et permettent de créer des projets à partir d’un seul logiciel. Et peu importe si vous utilisez dans votre système 12, 34 ou davantage de systèmes de commande du système d’automatismes PSS 4000. En tant que premiers systèmes de commande à répartir pour la sécurité et le standard, les systèmes de commande PSSuniversal font du système d’automatismes une solution compatible avec l’Industrie 4.0.


Une plate-forme logicielle pour la sécurité et le standard : PAS4000

À partir de la plate-forme logicielle PAS4000, vous pouvez à tout moment obtenir une vue d’ensemble centralisée de votre programme utilisateur réparti. Dans le PAS4000, configurez, programmez et diagnostiquez tous les systèmes de commande en réseau. Un fonctionnement simple et uniforme du projet complet est ainsi possible. Les frais d’ingénierie, de mise en service et de maintenance peuvent être considérablement réduits.


C’est ainsi que nous réduisons la complexité

Les données de process ou de commande, les données failsafe et les informations sur le diagnostic sont échangées et synchronisées via Ethernet entre les différents composants d’automatismes. Toutes les informations sont également connues de tous les abonnés qui se trouvent dans le réseau et elles leur sont accessibles. Les liaisons de communication de tous les appareils de commande, comme par exemple, les modules individuels entre eux ainsi que les variables et les données du process, sont connues du projet complet et sont constituées de manière autonome par le logiciel en fonction de la répartition des programmes. De cette manière, vous pouvez aussi réaliser des projets complexes très simplement avec le système d’automatismes PSS 4000.


Vos avantages en un coup d’œil :

  • Répartition de l’intelligence des systèmes de commande : vous pouvez effectuer en toute simplicité, à partir du logiciel, la mise en réseau nécessaire de plusieurs systèmes de commande.
  • Ingénierie réduite et temps d’exécution des projets plus courts : vous pouvez démarrer la programmation sans l’obligation de sélectionner auparavant votre API et architecture du système de commande. La sélection peut encore se faire au cours de la phase de conception.
  • Extension sans problème de la machine : le programme utilisateur peut être réparti sur d’autres systèmes de commande à moindres frais. Des modifications ultérieures dans le système et dans les différentes parties d’une installation sont possibles en toute simplicité.
  • Plus grande productivité : la mise en service partielle et l’exploitation partielle de certaines parties de machines sont possibles.

Venez nous rencontrer au salon SPS, dans le hall 9, stand 370. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter en détail le système d’automatismes PSS 4000.


Pour plus d’informations :

PSSuniversal – le premier système de commande à répartir pour la sécurité et le standard

PSS 4000 : le système d’automatismes compatible avec l’Industrie 4.0 !

L’Industrie 4.0 : les réponses aux questions de l’avenir

Pilz présent au SPS IPC Drives

Piloter en toute simplicité des applications complexes
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be