Belgique | français

20 nov. 2015

PNOZmulti Configurator 10 – passez dès maintenant à la nouvelle version

Téléchargez et testez gratuitement le logiciel de démonstration !

Le PNOZmulti Configurator est maintenant disponible dans la version 10.0.0. Cet outil de configuration génialement simple et simplement génial vous permet de configurer tous les systèmes de commande PNOZmulti. Optez pour la mise à niveau – voici quelques-uns des points forts de la version 10 :
 

  • Le nouvel appareil de base PNOZ m B1 du système de commande PNOZmulti 2 est pris en charge. Le PNOZ m B1 a plus d’une corde à son arc : pour la première fois, l’appareil de base ne dispose d’aucune entrée ni sortie. Le choix des modules d’extension permet un ajustement précis à l’application. En tant qu’utilisateur, vous payez uniquement pour ce dont vous avez besoin ! Il permet de mettre en œuvre des projets de plus grande taille avec jusqu’à 1024 lignes de liaisons. D’autre part, la date et l’heure du PNOZ m B1 peuvent être réglées dans le PNOZmulti Configurator.
     
  • Les modules Motion Monitoring du système de commande PNOZmulti 2 sont pris en charge dans la version 2.0 et permettent, en tant que premiers modules d’extension, la configuration de programmes de modules spéciaux (mIQ), qui sont directement exécutés sur le module. Pour l’utilisateur, cela présente des avantages considérables, comme la configuration précise de plusieurs plages de surveillance, comme par exemple la vitesse ou la vitesse de rotation qui sont ensuite exécutées localement sur le module d’extension. La flexibilité maximale de l’application constitue elle aussi un autre avantage, car elle permet de « soulager » le programme des modules de l’appareil de base.


Téléchargez et démarrez dès à présent la version de démonstration !

Testez maintenant le logiciel. Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel de démonstration dans notre rubrique Téléchargements (accessible aux utilisateurs inscrits uniquement). L’inscription à notre E-Shop est gratuite et sans engagement. 

Le logiciel de démonstration se transforme en version intégrale par l’achat d’une licence. (Important : à partir de chaque nouvelle version intégrale, une nouvelle licence pour le logiciel est nécessaire. Les licences existantes ne sont plus valables.)


Pour plus d’informations :

Téléchargement du PNOZmulti Configurator

Logiciel Lisez-moi PNOZmulti Configurator 10.0.0

PNOZmulti Configurator – tutoriels vidéos

Systèmes de commande configurables PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator version 10.0.0 – configuration matérielle avec le nouvel appareil de base PNOZ m B1
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be