Belgique | français

6 oct. 2015

Tutoriels vidéos concernant le système d’automatismes PSS 4000

Maîtriser parfaitement le PAS4000 avec les tutoriels concernant le système d’automatismes PSS 4000

La plate-forme logicielle PAS4000 du système d’automatismes PSS 4000 comprend différents éditeurs pour la programmation d’API et leur configuration ainsi que des blocs logiciels. Les outils de création de projets, de programmation, de mise en service et d’exploitation sont étroitement adaptés les uns aux autres dans le PAS4000. Pour vous faciliter l’utilisation du PAS4000, Pilz propose une série de tutoriels vidéos. Si vous maîtrisez parfaitement le PAS4000, vous pouvez gagner énormément de temps lors de l’ingénierie et profiter d’une mise en service plus rapide.


17 tutoriels vidéos axés sur le PAS4000

Dans 17 vidéos au total, l’accent est mis avant tout sur l’utilisation avec la plate-forme logicielle PAS4000. Des experts de Pilz vous montrent sous forme d’instructions simples, étape par étape, comment programmer et configurer dans le PAS4000 à l’aide des éditeurs qui sont mis à disposition – tout cela pour l’ensemble du projet d’automatismes, y compris la programmation failsafe. Et sans pour autant oublier les conseils et astuces relatifs à l’utilisation du PAS4000.


Contenus des premiers tutoriels vidéos

Dans les premières vidéos, vous découvrirez comment le système est conçu, comment établir une liaison entre la plate-forme logicielle PAS4000 et, par exemple, le système de commande PSSuniversal PLC, comment relier la variable de la mémoire image du PAS4000 avec les signaux matériels du système d’automatismes PSS 4000 et comment vous pouvez configurer les différents composants matériels du système d’automatismes dans le PAS4000.


Pour plus d’informations:

Tutoriels vidéos concernant le système d’automatismes PSS 4000