Belgique | français

15 juin 2015

Opérations de câblage réduites avec le PNOZsigma

Nouveauté : extension de contacts PNOZ s20 avec sorties statiques.

Les relais de sécurité PNOZsigma sont le résultat d'une expérience reposant sur de nombreuses années, associée aux techniques modernes de sécurité : vous atteignez à moindre coût un maximum de sécurité et de rentabilité. Doté de dimensions particulièrement réduites et d'une multifonctionnalité optimale dans chaque appareil, le PNOZsigma offre une fonctionnalité maximale dans un encombrement minimal. Utilisez une technique de sécurité encore moins encombrante, plus flexible, plus rapide et par conséquent plus efficace. Dernière nouveauté : une extension de contacts PNOZsigma avec deux sorties statiques de sécurité instantanées jusqu'à PL e et SIL CL 3 pour une largeur de seulement 22,5 mm.


Plus de sorties statiques

Si les sorties statiques sont associées à un appareil de base comme par exemple le PNOZ s3, leur nombre peut augmenter : sans aucune opération de câblage – l'extension se fait simplement via un connecteur.

Si max. dix sorties statiques sont nécessaires, l'extension de contacts PNOZ s20 peut alors être directement couplée à un appareil de base. S'il faut davantage de sorties statiques de sécurité, l'extension de contacts PNOZ s7.1 commute entre elles, permettant d'augmenter le nombre de sorties statiques de manière presque illimitée.
 

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Opérations de câblage réduites de 20 % grâce à l'extension de contacts via des connecteurs
  • Utilisation flexible puisque le nombre de sorties statiques est extensible par la mise en cascade
  • Installation rapide grâce à une variante avec borniers à ressorts
     

Applications types avec 24 V DC :

  • Électrovannes
  • Extension des contacteurs
  • En association avec une commande bimanuelle et l'appareil de base PNOZ s6, utilisation sur des presses, par exemple validation des électrovannes


Pour plus d'informations avec possibilité de passer commande :

Blocs logiques de sécurité PNOZsigma – extension de contacts

Blocs logiques de sécurité PNOZsigma