9 avr. 2015

Nouvelles variantes de PSENslock

Il existe maintenant deux nouvelles variantes du système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock.

Le PSENslock offre une surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles avec un dispositif d'interverrouillage électromagnétique dans un même produit compact – y compris une infraudabilité maximale – et sécurise les protecteurs mobiles, les capots et les clapets. Pour vous assister dans vos problématiques de manière optimale, la gamme de produits qui a déjà remporté un grand succès a été complétée par deux nouvelles variantes (PSENslock 6.1 et PSENslock 3.1/4.1/4.2).


Fonctions de diagnostic étendues pour un diagnostic plus rapide des erreurs

Essentiellement dans les domaines d'applications qui utilisent plusieurs PSENslock, le PSENslock 6.1 permet à l'utilisateur de détecter à l'aide de fonctions de diagnostic étendues quel capteur n'a pas pu activer son interverrouillage. Ainsi, en cas de dysfonctionnement, vous gagnez du temps puisqu'un diagnostic rapide est possible.
 

Des OSSDs indépendantes de l'interverrouillage pour plus de flexibilité dans l'application

La variante PSENslock 3.1/4.1/4.2 avec sorties de sécurité indépendantes de l'interverrouillage (OSSDs) permet une commutation des OSSDs quel que soit l'état de l'inverrouillage. Cela garantit à l'utilisateur une plus grande flexibilité et une plus grande marge de manœuvre dans l'application.

Les 2 variantes sont des variantes à 8 broches qui peuvent être analysées par différents relais PNOZ, le système de commande PNOZmulti et le système d'automatismes PSS 4000. Par ailleurs, d'autres montages en série sont possibles avec d'autres PSENslock, systèmes pour protecteurs mobiles PSENsgate et capteurs de sécurité PSENcode.
 

Vos avantages en un coup d’œil :

  • sécurité maximale : surveillance en toute sécurité des protecteurs mobiles pour les applications jusqu'à PL e / SIL 3
  • protection des process : verrouillage magnétique avec une force d'interverrouillage de 500 N et 1 000 N
  • partie mobile : free moving avec une plus grande tolérance en cas de décalage du protecteur mobile
  • plus de flexibilité : choix parmi différentes variantes de produits pour des applications très diversifiées de nos clients
  • possibilités d'utilisations étendues grâce à de nouveaux firmwares :
    - fonctions de diagnostic étendues en cas de montage en série
    - commutation des OSSDs indépendantes de l'interverrouillage
  • montage simple : grâce à une architecture compacte
  • système complet d'un même fournisseur :
    - analyse par des relais PNOZ, le PNOZmulti et le PSS 4000
    - montages en série possibles avec les PSENslock, les PSENsgate et les PSENcode
     

Venez nous rencontrer au Salon de Hanovre (Allemagne) – nous serons ravis de vous présenter personnellement les nouvelles variantes du système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock.
 

Pour plus d'informations :

Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock

Essayer le PSENslock au Salon de Hanovre

Nouvelles variantes du système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock