Belgique | français

16 juil. 2015

PNOZmulti 2 – avec raccordement Ethernet/IP

Autre canal de communication : le système de commande configurable PNOZmulti 2 peut désormais être intégré dans les réseaux Ethernet/IP.

Le système de commande configurable PNOZmulti 2 peut désormais être étendu vers la gauche avec un module de communication Ethernet/IP. Il existe ainsi pour le PNOZmulti 2, en plus de PROFINET, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus DP et Powerlink, un autre canal de communication.

Le PNOZmulti 2 peut ainsi être utilisé de manière flexible dans tous les secteurs d’activités, quel que soit le système de commande maître.
 

Vos avantages en un coup d’œil :

  • possibilité de raccordement via le module de communication à Ethernet/IP (adaptateur)
  • réglage simple de l’adresse IP avec commutateur DIP à l’avant de l’appareil
  • raccordement standardisé au bus de terrain via un connecteur RJ45
  • absence de collision de données grâce à l'interface avec switch
  • des informations sur le diagnostic et la commande, présentées de manière conviviale, pour des temps d’arrêt courts et une très grande disponibilité de l’installation
  • signalisation et commande bidirectionnelles via le module de communication
  • activation du concept de diagnostic PVIS dans le PNOZmulti Configurator,
    les textes personnalisés des clients peuvent également être intégrés

Jouez la carte de la sécurité en utilisant le PNOZmulti 2 – le standard de sécurité universel pour tous les types de machines.
 

Pour plus d'informations :

Système de commande configurable PNOZmulti 2
 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: karry.vanlooy@pilz.be

;