Belgique | français

4 août 2015

Nouvelle génération PSENvip 2

Avec la nouvelle génération du système de caméras de protection PSENvip 2, vous bénéficiez d'un fonctionnement simple et d'une grande productivité.

Le système de caméras de protection PSENvip constitue une solution intégrée pour une surveillance et une commande efficaces des presses plieuses. Avec la nouvelle génération PSENvip 2, les utilisateurs bénéficient d'un atout en termes de fonctionnement et de productivité.


Fonctionnement simple

La mise en service complète et la configuration s'effectuent, avec le PSENvip 2, directement à partir d'une interface internet disponible sur le système de commande de la presse plieuse. L’utilisateur final peut par conséquent exécuter tous les réglages de manière centralisée. En raison de son architecture compacte, le PSENvip 2 peut par ailleurs être monté de manière flexible de telle sorte que le récepteur puisse être directement installé à côté de l'écran du système de commande de la presse plieuse pour un ajustement convivial.


Productivité maximale et grande disponibilité des machines

L’unité de contrôle avec la fonctionnalité FAST rapide est désormais intégrée dans le système d’automatismes PSS 4000. Par conséquent, les temps de coupure du système de protection ainsi que la course de freinage de l'outil de pliage sont réduits à un minimum. D'autre part, les coûts de câblage diminuent considérablement. En raison de l’architecture mécanique robuste, de l’éclairage à LED innovant de l’émetteur et de l’optique adaptée sur le côté récepteur, le PSENvip 2 garantit une très grande disponibilité des machines et contribue ainsi à une augmentation de la productivité.
En plus de la variante avec le module de contrôle version de base, le PSENvip 2 est également disponible avec un module de contrôle version productive qui offre d'autres fonctionnalités, comme par exemple la procédure de muting dynamique.


Vos avantages en un coup d’œil :

  • tous les réglages peuvent être exécutés de manière centralisée au même emplacement
  • architecture compacte pour un montage flexible
  • adaptation possible en toute flexibilité à chaque application grâce aux nombreux modules d'entrées / sorties
  • garantie du plus court temps de coupure du système de protection et de la plus courte course de freinage de l'outil de pliage
  • diminution des coûts de câblage
  • disponibilité des machines et productivité élevées
  • sécurité maximale pour les presses plieuses

 

Pour plus d'informations :

Système de caméras de protection PSENvip

Nouvelle génération de caméras de protection PSENvip 2
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be