Belgique | français

26 janv. 2015

Architecture plus étroite : capteurs de sécurité codés PSENcode

Les capteurs de sécurité codés PSENcode servent aussi bien à la surveillance de la position des protecteurs mobiles qu'à la surveillance du positionnement.

Les capteurs de sécurité codés PSENcode servent aussi bien à la surveillance de la position des protecteurs mobiles qu'à la surveillance du positionnement. La gamme PSENcode a été complétée par un nouveau modèle conçu dans une architecture plus étroite. Par rapport à l'architecture compacte, ils se caractérisent par un boîtier très fin (13 mm de hauteur) pour la même largeur.
 

Protection maximale contre la fraude pour des applications très diversifiées

Les capteurs de sécurité codés PSENcode réunissent une infraudabilité maximale dans un espace réduit grâce à la technologie à transpondeur RFID. Par ailleurs, le nouveau modèle de capteur PSENcode permet le montage sur des protecteurs mobiles, des capots ou des clapets dans jusqu'à quatre sens d'activation et positions d'approche avec pour chaque différentes distances de commutation. Grâce à cette polyvalence, le PSENcode offre au constructeur un degré de liberté plus important lors de la conception de la machine. Ainsi, il est également possible de mettre en œuvre des applications qui ont jusqu'à présent seulement été réalisées avec des capteurs de sécurité magnétiques.

 

Vos avantages en un coup d’œil :

  • infraudabilité maximale grâce à la technologie à transpondeur RFID
  • montage polyvalent sur des protecteurs mobiles, des capots ou des clapets
  • jusqu’à quatre sens d’activation et positions d’approche et 2 distances de commutation différentes
  • satisfait aux exigences de la nouvelle norme EN ISO 14119
  • utilisation possible jusqu'à la catégorie de sécurité la plus élevée PL e

 

Pour plus d'informations :

Capteur de sécurité codé PSENcode

siège central

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be