Veuillez sélectionner sur la carte l'endroit où vous vous situez et vous vous retrouverez directement dans la page d'accueil de Pilz du pays correspondant. Si vous ne parvenez pas à sélectionner votre pays, cliquez ici: Site mondial

Fermer
Belgique | français

Sécuriser de manière efficace les ascenseurs et les appareils de levage

Le système d'automatismes PSS 4000 dispose de l'homologation TÜV pour la protection des personnes et des charges dans les ascenseurs.

Les composants du système d'automatismes PSS 4000 sont maintenant homologués en tant que composants de sécurité pour les applications avec ascenseurs. Ces applications sont soumises à des prescriptions de sécurité strictes et doivent répondre à des exigences spécifiques.

L'homologation s'est effectuée selon :

  • l'EN 115-1 : Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants – Partie 1 : construction et installation
  • l'EN 81-1 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs – Partie 1 : ascenseurs électriques
  • l'EN 81-2 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs – Partie 2 : ascenseurs hydrauliques

 
Sécurisation des ascenseurs – possibilité de réaliser de multiples applications 

Les utilisateurs et les fabricants d'ascenseurs disposent désormais avec le système d'automatismes PSS 4000 d'une solution techniquement indépendante et flexible. Le système est extrêmement robuste et facile à utiliser. Il offre aux utilisateurs de nombreuses fonctions. Grâce aux nouvelles homologations, il est possible de réaliser différentes applications : 

  • ascenseurs pour personnes
  • ascenseurs pour charges et marchandises
  • appareils de levage de toutes sortes

Le système d'automatismes PSS 4000 vous offre en tant qu'utilisateur une solution flexible dans tous les domaines des techniques d'automatismes – et des possibilités d'utilisation dans de nombreux secteurs d'activités.


Pour plus d'informations :

Système d'automatismes PSS 4000

Autres applications PSS 4000

Système d'automatismes PSS 4000 – sécuriser de manière efficace et en toute sécurité les ascenseurs et les appareils de levage