Belgique | français

24 avr. 2014

Le bloc logique de sécurité PNOZ c2 surveille les barrières immatérielles

Nouveauté pour la surveillance des barrières immatérielles jusqu'au type 4, par exemple, PSENopt et capteurs avec sorties OSSD, conformément à l'EN 61496-1.

Êtes-vous fabricant de machines en série et produisez-vous en grandes quantités ? Alors, la nouvelle gamme PNOZcompact est la solution adéquate pour vous. Vous pouvez disposer du tout nouveau bloc logique de sécurité PNOZ c2 conçu pour la surveillance en toute sécurité des barrières immatérielles jusqu'au type 4 et des capteurs avec sorties OSSD conformément à l'EN 61496. Si vous souhaitez jouer la carte de la sécurité, misez sur la solution complète avec le PNOZ c2 et les barrières immatérielles PSENopt.


Sécurité maximale et facilité d'utilisation

Un temps de réponse très rapide de seulement 12 ms procure une sécurité maximale dans votre application. Vous pouvez de ce fait réduire la distance par rapport au mouvement dangereux. Le temps de réponse est imprimé sur la face avant. Cela vous garantit un gain de temps lors de l'inspection annuelle des EPES. Cela vous évite de perdre votre temps à parcourir les caractéristiques techniques et les remarques relatives aux applications, sachant que toutes les informations importantes pour l'utilisateur peuvent être relevées directement sur l'appareil. La tension d’alimentation directe de la barrière immatérielle via l'unité de contrôle PNOZ c2 vous procure l'avantage d'une installation rapide et fiable.


Bloc logique de sécurité PNOZ – l'original !

Avec le PNOZ c2, vous optez pour un bloc logique de sécurité PNOZ – l'original et équivalent du relais de sécurité. Grâce au PNOZ, vous obtenez une solution de sécurité adaptée à chaque application dans la qualité habituelle de Pilz.


Vos avantages en un coup d’œil

  • Pour la surveillance des barrières immatérielles jusqu'au type 4, par exemple, PSENopt de Pilz et capteurs avec sorties OSSD, conformément à l'EN 61496-1
  • Plus proche de l'application grâce au temps de réponse rapide de 12 ms
  • Vous gagnez du temps avec une installation simple grâce à la tension d’alimentation directe de l'émetteur au récepteur via l'unité de contrôle
  • Vous gagnez de la place dans l'armoire électrique grâce à sa forme compacte
  • Vous réduisez vos coûts grâce à un raccordement simplifié de deux options de réarmement (réarmement auto-contrôlé ou automatique)
  • Vous réduisez vos coûts grâce à un raccordement et une maintenance simples : des borniers fixes à ressorts sur l'appareil, raccordables sans outil
  • Sécurité maximale : niveau de performance (PL) e selon l'EN ISO 13849-1 et niveau d'intégrité de sécurité (SIL) CL claim limit 3 selon la CEI 62061
  • Le schéma de principe avec exemple de raccordement permet un raccordement sans recourir à une documentation séparée


Pour plus d’informations :

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be