Belgique | français

17 avr. 2014

PNOZmulti 2 avec communication Powerlink

Vous disposez désormais du nouveau module de communication POWERLINK pour le système de commande configurable PNOZmulti 2.

Grâce au nouveau module de communication POWERLINK, il est possible d'étendre l'appareil de base du PNOZmulti 2 vers la gauche et de raccorder un réseau Powerlink. Ainsi, en plus de Profibus DP, EtherCAT, CANopen et Modbus TCP, il existe un autre module de communication.

Powerlink réunit les avantages d'Ethernet et des bus de terrain dans un même système : les caractéristiques d'origine Ethernet, les mécanismes éprouvés et robustes de CANopen ainsi que la capacité en temps réel.


Vos avantages en un coup d’œil :

  • Possibilité de raccordement à des réseaux Powerlink (compatibles avec CANopen
    sur Ethernet)
  • Communication possible en temps réel vers un système de commande maître
    Powerlink
  • Signalisation et commande bidirectionnelles via le module de communication
  • Activation du concept de diagnostic PVIS dans le PNOZmulti Configurator ;
    les textes personnalisés des clients peuvent également être intégrés


Jouez la carte de la sécurité en utilisant PNOZmulti 2 – le standard de sécurité universel pour tous les types de machines.


Pour plus d'informations :

Système de commande configurable PNOZmulti 2

À partir de maintenant, le PNOZmulti 2 existe avec communication POWERLINK
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be