Belgique | français

8 avr. 2014

Surveiller en toute sécurité les entraînements avec le PNOZmulti 2

Avec les nouveaux modules Motion Monitoring pour les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2, vous pouvez surveiller en toute sécurité les entraînements.

Avec les nouveaux modules Motion Monitoring de Pilz, vos machines et installations deviennent encore plus productives. Il existe des modules pour la surveillance en toute sécurité d'un ou de deux axes. Le connecteur Mini I/O adapté à l'industrie permet de raccorder tous les codeurs incrémentaux courants à l'aide d'un câble de liaison spécifique à l'entraînement.


Coûts réduits avec une sécurité maximale 

La surveillance du mouvement de sécurité ne sert pas seulement à la sécurisation du personnel utilisateur et de maintenance. Il faut aussi éviter les détériorations mécaniques des machines et des installations dues par exemple à un mouvement trop rapide afin de pouvoir garantir un fonctionnement sans heurt de la production.

  • Réalisation des fonctions de sécurité selon l'EN 61800-5-2 pour les systèmes d'entraînements électriques de puissance à vitesse de rotation réglable
  • Fonctions Motion Monitoring complètes pour une disponibilité élevée de votre application
  • Configuration simple des fonctions à partir des blocs logiciels homologués dans le PNOZmulti Configurator

 
Fonctions Motion Monitoring pour la surveillance de vos entraînements :

  • Plage de vitesse de sécurité (Safe speed range) : SSR
  • Surveillance de sécurité de la vitesse (Safe speed monitor) : SSM
  • Direction de sécurité (Safe direction) : SDI
  • Maintien de l'arrêt de sécurité (Safe operating stop) : SOS

Par conséquent, le système de commande configurable PNOZmulti 2 est maintenant encore plus flexible et prêt à être utilisé dans d'autres domaines d'applications. Automatismes : complets et simples !


Pour plus d'informations :

Systèmes de commande configurables PNOZmulti 2

Avec les nouveaux modules Motion Monitoring du PNOZmulti 2, vous pouvez surveiller en toute sécurité les entraînements.
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be